Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4562 € - 1,1206 € | 825 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc naturel
|
|
||
| 1,0616 € - 1,0616 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 1,1869 € - 3,1342 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc naturel
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0363 € | 559722 En stock |
Naturel
|
Rond
|
|
Polyéthylène haute densité
|
|
||
| 0,4167 € - 1,0201 € | 14025 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,3773 € - 0,8663 € | 7050 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,3801 € - 0,8406 € | 1588 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3323 € - 0,9225 € | 3900 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,5632 € - 1,2419 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1037 € - 0,2693 € | 7500 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,2492 € - 0,6889 € | 2500 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1037 € - 0,2693 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,6265 € - 0,6265 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
Rond
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,1617 € | 4900 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1506 € - 0,4169 € | 3500 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,0702 € - 0,1939 € | 6000 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1703 € - 0,4671 € | 28000 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,2323 € - 0,4252 € | 32640 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,4139 € - 0,6688 € | 9318 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer