Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces
Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Forme de base | Hauteur de la base | Matière complète | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0363 € - 0,0363 € | 559722 En stock |
Naturel
|
Rond
|
|
Polyéthylène haute densité
|
|
||
| 1,7318 € - 1,7318 € | 2605 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6899 € - 0,6899 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 0,3895 € - 0,4808 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Elastomère thermoplastique
|
|
||
| 2,2528 € - 2,2528 € | 853 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,0557 € - 2,0557 € | 14 En stock |
Noir
|
|
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10172070 | 0,3041 € - 0,328 € | 13400 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
|
| 0,7011 € - 0,7011 € | 6115 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 0,7138 € - 0,7138 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 0,4238 € - 0,4632 € | 1515 En stock |
Noir
|
|
|
Caoutchouc néoprène
|
|
||
| 0,4167 € - 1,0201 € | 14025 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1577 € - 0,3755 € | 2400 En stock |
Noir
|
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
Rond
|
0.295 in
7.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2323 € - 0,4252 € | 1680 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2914 € - 0,5308 € | 3975 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,3238 € - 0,7835 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,3463 € - 0,958 € | 800 En stock |
Noir
|
|
|
TPE/TPV
|
|
||
| 0,1689 € - 0,3097 € | 1837 En stock |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2886 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
|
|
Polychlorure de vinyle
|
|
||
| 0,1689 € - 0,3097 € | 15635 En stock |
Blanc
|
Rond
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polychlorure de vinyle
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer