Menu  Rechercher

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

En stock

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..

Séries: SR5726

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de goujon Filetage Hauteur de la base Hauteur totale Diamètre base Ajouter au panier
4,9421 € - 9,7872 € 220 En stock
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,9137 € - 11,7091 € 160 En stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
4,562 € - 9,048 € 825 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,899 € - 16,4993 € 421 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
7,2795 € - 14,4295 € 58 En stock
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,5464 € - 18,9239 € 441 En stock
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2,0416 € - 2,0416 € 6164 En stock
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
15,5869 € - 30,8696 € 49 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
2,4781 € - 2,4781 € 2305 En stock
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
9,8562 € - 19,5153 € 22 En stock
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
6,4347 € - 12,744 € 90 En stock
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
6,0263 € - 11,9457 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,8562 € - 20,5502 € 200 En stock
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
5,5617 € - 11,0291 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
7,8004 € - 15,4644 € 750 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
9,3352 € - 18,4804 € 185 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
8,3214 € - 16,4993 € 460 En stock
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
12,461 € - 24,6898 € 530 En stock
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1,9335 € - 2,4311 € 513 En stock
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
3,0131 € - 3,0131 € 241 En stock
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
  • sur 2
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291269

Gamme de prix
9,7872 € - 4,9421 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291306

Gamme de prix
11,7091 € - 5,9137 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M6 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291252

Gamme de prix
9,048 € - 4,562 €

Niveaux de stock
825 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291290

Gamme de prix
16,4993 € - 7,899 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M6 25.0 mm Caoutchouc

10291337

Gamme de prix
14,4295 € - 7,2795 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 50.0 mm Caoutchouc

10291375

Gamme de prix
18,9239 € - 9,5464 €

Niveaux de stock
441 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables 30.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

10291412

Gamme de prix
2,0416 € - 2,0416 €

Niveaux de stock
6164 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc

10291405

Gamme de prix
30,8696 € - 15,5869 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables 30.0 mm M8 38.0 mm Caoutchouc

10291443

Gamme de prix
2,4781 € - 2,4781 €

Niveaux de stock
2305 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Longueur de goujon
    38.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 70.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291320

Gamme de prix
19,5153 € - 9,8562 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 25.0 mm Caoutchouc

10291368

Gamme de prix
12,744 € - 6,4347 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 25.0 mm Caoutchouc

10291344

Gamme de prix
11,9457 € - 6,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 25.0 mm Caoutchouc

10291382

Gamme de prix
20,5502 € - 9,8562 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M10 25.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291283

Gamme de prix
11,0291 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291276

Gamme de prix
15,4644 € - 7,8004 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 50.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291313

Gamme de prix
18,4804 € - 9,3352 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M8 50.0 mm Caoutchouc

10291351

Gamme de prix
16,4993 € - 8,3214 €

Niveaux de stock
460 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 40.0 mm M12 50.0 mm Caoutchouc

10291399

Gamme de prix
24,6898 € - 12,461 €

Niveaux de stock
530 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; inox
  • Diamètre base
    40.0 mm
Pieds ajustables Rond 30.0 mm M8 18.0 mm Caoutchouc ; Acier

10291436

Gamme de prix
2,4311 € - 1,9335 €

Niveaux de stock
513 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Caoutchouc
  • Forme de base
    Rond
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    30.0 mm
Pieds ajustables 35.0 mm M6 18.0 mm Caoutchouc

10291504

Gamme de prix
3,0131 € - 3,0131 €

Niveaux de stock
241 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc ; Acier
  • Diamètre base
    35.0 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Longueur de goujon
    18.0 mm