Menu  Rechercher

Pied ajustable - Embase fixe

En stock

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
1,3953 € - 1,3953 € 4669 En stock
M12
55.0 mm
38.0 mm
1,408 € - 1,5629 € 43787 En stock
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,0123 € - 1,0123 € 3729 En stock
M8
55.0 mm
48.0 mm
1,5347 € - 1,5347 € 8300 En stock
M10
70.0 mm
30.0 mm
1,0912 € - 1,0912 € 14002 En stock
M10
55.0 mm
30.0 mm
1,9571 € - 1,9571 € 71 En stock
M8
100.0 mm
38.0 mm
0,8363 € - 0,8363 € 2394 En stock
M8
25.0 mm
48.0 mm
2,0275 € - 2,0275 € Demander le délai de livraison ici
M8
100.0 mm
48.0 mm
1,018 € - 1,0715 € 3507 En stock
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,8898 € - 0,8898 € 7451 En stock
M10
25.0 mm
38.0 mm
1,8304 € - 2,0275 € 5094 En stock
M10
100.0 mm
38.0 mm
1,2235 € - 1,2235 € 1535 En stock
M12
40.0 mm
38.0 mm
1,4362 € - 1,4362 € 12290 En stock
M10
70.0 mm
38.0 mm
1,0278 € - 1,0278 € 6746 En stock
M10
40.0 mm
38.0 mm
1,0137 € - 1,0137 € 3634 En stock
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,8251 € - 0,8251 € 2654 En stock
M8
40.0 mm
38.0 mm
0,818 € - 0,818 € 2656 En stock
M8
55.0 mm
30.0 mm
0,8941 € - 0,8941 € 9104 En stock
M8
40.0 mm
48.0 mm
0,9546 € - 0,9546 € 3444 En stock
M10
25.0 mm
48.0 mm
2,0979 € - 2,0979 € 4265 En stock
M10
100.0 mm
48.0 mm
  • sur 3
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 55.0 mm Noir

10260081

Gamme de prix
1,3953 € - 1,3953 €

Niveaux de stock
4669 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 PP ; acier

10260098

Gamme de prix
1,5629 € - 1,408 €

Niveaux de stock
43787 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 55.0 mm Noir

10260135

Gamme de prix
1,0123 € - 1,0123 €

Niveaux de stock
3729 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 70.0 mm Noir

10259948

Gamme de prix
1,5347 € - 1,5347 €

Niveaux de stock
8300 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259931

Gamme de prix
1,0912 € - 1,0912 €

Niveaux de stock
14002 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260005

Gamme de prix
1,9571 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10260111

Gamme de prix
0,8363 € - 0,8363 €

Niveaux de stock
2394 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10260159

Gamme de prix
2,0275 € - 2,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 25.0 mm Noir

10260067

Gamme de prix
1,0715 € - 1,018 €

Niveaux de stock
3507 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260012

Gamme de prix
0,8898 € - 0,8898 €

Niveaux de stock
7451 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260050

Gamme de prix
2,0275 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
5094 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10260074

Gamme de prix
1,2235 € - 1,2235 €

Niveaux de stock
1535 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

10260043

Gamme de prix
1,4362 € - 1,4362 €

Niveaux de stock
12290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M10 40.0 mm Noir

10260029

Gamme de prix
1,0278 € - 1,0278 €

Niveaux de stock
6746 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259986

Gamme de prix
1,0137 € - 1,0137 €

Niveaux de stock
3634 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 38.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259979

Gamme de prix
0,8251 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
2654 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    38.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 30.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259887

Gamme de prix
0,818 € - 0,818 €

Niveaux de stock
2656 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    30.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M8 40.0 mm Noir

10260128

Gamme de prix
0,8941 € - 0,8941 €

Niveaux de stock
9104 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 25.0 mm Noir

10260166

Gamme de prix
0,9546 € - 0,9546 €

Niveaux de stock
3444 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la base
    PP
Pied ajustable articulé 48.0 mm M10 100.0 mm Noir

10260203

Gamme de prix
2,0979 € - 2,0979 €

Niveaux de stock
4265 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre base
    48.0 mm
  • Hauteur de la base
    19.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Matière de la base
    PP