Menu  Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,1076 € - 0,2464 € 11500 En stock
Transparent
0,135 € - 0,2835 € 9500 En stock
Transparent
0,0421 € - 0,1102 € 77500 En stock
Noir
0,1296 € - 0,3163 € Demander le délai de livraison ici
Noir
2.4 mm
3.7 - 7.9 mm
0,6944 € - 1,3644 € 17013 En stock
PA
Noir
6.3 mm
7.0 mm
16.0 mm
0,0963 € - 0,2205 € 9500 En stock
Noir
0,0881 € - 0,1101 € Demander le délai de livraison ici
Noir
0,1526 € - 0,3495 € 5250 En stock
Noir
0,0414 € - 0,0949 € Demander le délai de livraison ici
Noir
0,0481 € - 0,1102 € 8500 En stock
Noir
0,6818 € - 1,4318 € 28000 En stock
PVC
Noir
0,0387 € - 0,1102 € Demander le délai de livraison ici
Noir
1,109 € - 1,9656 € 14376 En stock
Nylon
Noir
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
  • sur 7
Butée d’empilage 6.0 mm Transparent PVC

10202449

Gamme de prix
0,2464 € - 0,1076 €

Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 7.0 mm Transparent PVC

10202517

Gamme de prix
0,2835 € - 0,135 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 6.0 mm Noir PVC

10336311

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0421 €

Niveaux de stock
77500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 2.4 mm 7.9 mm PVC Noir

10340745

Gamme de prix
0,3163 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 7.9 mm
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm PA Noir

10339541

Gamme de prix
1,3644 € - 0,6944 €

Niveaux de stock
17013 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Hauteur de la base
    6.3 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
Butée d’empilage 8.0 mm Noir PVC

10202494

Gamme de prix
0,2205 € - 0,0963 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 10.0 mm Noir PVC

10202500

Gamme de prix
0,1101 € - 0,0881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 11.0 mm Noir PVC

10336267

Gamme de prix
0,3495 € - 0,1526 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Noir

10202463

Gamme de prix
0,0949 € - 0,0414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d’empilage 6.0 mm Noir PVC

10202487

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0481 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée d'empilage T3 d6 D12 h3.8 PVC noir

10203910

Gamme de prix
1,4318 € - 0,6818 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926909790
Butée d’empilage 5.0 mm Noir PVC

10336298

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pieds-rivets 17.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PA Noir

10338599

Gamme de prix
1,9656 € - 1,109 €

Niveaux de stock
14376 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.0 mm
  • Hauteur de la base
    11.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir