Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,057 € - 0,1197 € | 11500 En stock |
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,0421 € - 0,1102 € | 77500 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,135 € - 0,2835 € | 9500 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,0881 € - 0,2521 € | 7000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0414 € - 0,0949 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0441 € - 0,1262 € | 500 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,1076 € - 0,2464 € | 11500 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,0963 € - 0,2205 € | 10000 En stock |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,1102 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0688 € - 0,1575 € | 4200 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,6818 € - 1,4318 € | 19000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0387 € - 0,1102 € | 5000 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0481 € - 0,1102 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0963 € - 0,2205 € | 9500 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0481 € - 0,1102 € | 8500 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,0881 € - 0,1101 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,1526 € - 0,3495 € | 5250 En stock |
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,6818 € - 1,4318 € | 23000 En stock |
PVC
|
Noir
|
|
|
|
||
| 0,9139 € - 1,7934 € | 5850 En stock |
Nylon
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1348 € - 0,2637 € | 22000 En stock |
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer