Menu  Rechercher

Pied à installation par pression

En stock

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Couleur Hauteur de la base Plage de diamètres de trou compatibles Diamètre base Ajouter au panier
0,2137 € - 0,4368 € 1000 En stock
PVC
Transparent
0,1678 € - 0,1922 € 16594 En stock
Noir
4.2 mm
6.0 - 6.4 mm
10.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 203044 En stock
Noir
2.0 mm
4.7 - 5.0 mm
10.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € Demander le délai de livraison ici
Noir
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 263322 En stock
Noir
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
0,1678 € - 0,1922 € 73600 En stock
Noir
2.3 mm
5.0 - 5.4 mm
12.0 mm
1,9513 € - 2,2236 € 15289 En stock
Nylon
Noir
15.0 mm
7.7 mm
21.0 mm
0,9139 € - 1,7934 € 5850 En stock
Nylon
Noir
12.0 mm
7.7 mm
16.0 mm
0,1348 € - 0,2637 € 22000 En stock
Noir
1.6 mm
3.2 mm
0,0855 € - 0,0855 € 9128 En stock
PVC
Noir
3.5 mm
3.7 - 3.8 mm
4.5 mm
0,5652 € - 1,4462 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,8049 € - 2,0579 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,5753 € - 1,407 € Demander le délai de livraison ici
PE
Noir
0,218 € - 0,2797 € Demander le délai de livraison ici
PVC
Noir
6.5 mm
6.8 mm
9.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Caoutchouc
Noir
42.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,3744 € - 0,5604 € Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
30.0 mm
1,0029 € - 1,3709 € Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
1,8652 € - 3,9169 € 8950 En stock
Noir
25.0 - 50.0 mm
0,2023 € - 0,4007 € 5000 En stock
PA
Naturel
2.28 mm
19.1 mm
19.1 mm
  • sur 7
Butée d’empilage 8.0 mm 8.0 mm Transparent PVC

10159095

Gamme de prix
0,4368 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Butée d’empilage
  • Couleur
    Transparent
  • Forme de base
    Rond
  • Matière de la base
    PVC
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 10.0 mm 4.2 mm 6.4 mm Caoutchouc silicone Noir

10149751

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
16594 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.0 - 6.4 mm
  • Hauteur de la base
    4.2 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 10.0 mm 2.0 mm 5.0 mm Caoutchouc silicone Noir

10148952

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
203044 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.7 - 5.0 mm
  • Hauteur de la base
    2.0 mm
  • Diamètre base
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Caoutchouc silicone Noir

10149362

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.4 mm
  • Hauteur de la base
    2.3 mm
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à clipser 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Caoutchouc silicone Noir

10148945

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
263322 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.4 mm
  • Hauteur de la base
    2.3 mm
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à clipser 12.0 mm 2.3 mm 5.4 mm Caoutchouc silicone Noir

10148938

Gamme de prix
0,1922 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
73600 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    5.0 - 5.4 mm
  • Hauteur de la base
    2.3 mm
  • Diamètre base
    12.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pieds-rivets 21.0 mm 15.0 mm 7.7 mm PA Noir

10339534

Gamme de prix
2,2236 € - 1,9513 €

Niveaux de stock
15289 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.7 mm
  • Hauteur de la base
    15.0 mm
  • Diamètre base
    21.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
Pieds-rivets 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Noir

10338575

Gamme de prix
1,7934 € - 0,9139 €

Niveaux de stock
5850 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    7.7 mm
  • Hauteur de la base
    12.0 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à insérer
  • Couleur
    Noir
Pied à clipser 1.6 mm 3.2 mm PVC Noir

10340776

Gamme de prix
0,2637 € - 0,1348 €

Niveaux de stock
22000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.2 mm
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Pied à encliqueter 4.5 mm 3.5 mm 3.8 mm PVC

10393284

Gamme de prix
0,0855 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
9128 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    3.7 - 3.8 mm
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre base
    4.5 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à bague
  • Couleur
    Noir
Pied cavalier Rectangulaire 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm PELD - PIR

10093122

Gamme de prix
1,4462 € - 0,5652 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied cavalier Rectangulaire 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm PELD - PIR

10092699

Gamme de prix
2,0579 € - 0,8049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied cavalier Rectangulaire 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm PELD - PIR

10093054

Gamme de prix
1,407 € - 0,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'accessoire
    Pied à emboîter
  • Couleur
    Noir
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Matière de la base
    PE
  • Code produit
    3926300090
Pied à encliqueter 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Gamme de prix
0,2797 € - 0,218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.8 mm
  • Hauteur de la base
    6.5 mm
  • Diamètre base
    9.5 mm
  • Type d'accessoire
    Pied à encliqueter
  • Couleur
    Noir
Pied pour canne ou béquille 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Caoutchouc

10089903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.0 mm
  • Hauteur de la base
    42.0 mm
  • Diamètre base
    19.0 mm
  • Type d'accessoire
    Pied pour canne ou béquille
  • Couleur
    Noir
Embout 25.0 x 25.0 mm PE Noir

10257180

Gamme de prix
0,5604 € - 0,3744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression 30.0 mm Noir

10155493


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155820

Gamme de prix
1,3709 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Pied à installation par pression Noir PEBD

10155882

Gamme de prix
3,9169 € - 1,8652 €

Niveaux de stock
8950 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    25.0 - 50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Butée 19.1 mm 2.28 mm Nylon Naturel

10149928

Gamme de prix
0,4007 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    19.1 mm
  • Hauteur de la base
    2.28 mm
  • Diamètre base
    19.1 mm
  • Type d'accessoire
    Butée à tige
  • Couleur
    Naturel