Menu  Rechercher

Paumelle à ressort - Position ouverte et fermée

En stock

Les charnières à ressort ont un axe central muni d'un ressort permettant à la charnière de toujours revenir à sa position de départ. Idéales pour une utilisation sur les portes et panneaux nécessitant un mécanisme de sécurité pour revenir à leur position d'origine après avoir été ouverts ou fermés. La gamme propose plusieurs matières et finitions, mécanismes de ressort et forces d'ouverture et de fermeture.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
40 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Nb trous Mode de montage Ouverture/Fermeture Ajouter au panier
6,7608 € - 10,5168 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
24,579 € - 51,6159 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Vis
61,0926 € - 128,2946 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
100.0 mm
23,3855 € - 49,1096 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Vis
14,6764 € - 30,8205 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
30.0 mm
Vis
17,0633 € - 35,833 € 32 En stock
1.0 mm
60.0 mm
Vis
23,3855 € - 49,1096 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Vis
14,6764 € - 30,8205 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
30.0 mm
Vis
24,5144 € - 51,4804 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
Vis
35,3838 € - 70,1072 € 114 En stock
4.5 mm
67.0 mm
40,4668 € - 80,1606 € 210 En stock
4.5 mm
67.0 mm
23,6113 € - 49,5838 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
27,7742 € - 58,3258 € 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
18,1495 € - 35,9554 € 195 En stock
1.0 mm
60.0 mm
36,0174 € - 71,3491 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Ouvert
27,8919 € - 58,573 € Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
67.0 mm
24,0491 € - 47,635 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
75.0 mm
25,5135 € - 50,5328 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
18,3466 € - 36,3398 € 21 En stock
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Fermé
16,6147 € - 32,9099 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
50.0 mm
  • sur 2
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm

20126049

Gamme de prix
10,5168 € - 6,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Largeur totale
    110.0 mm
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352946

Gamme de prix
51,6159 € - 24,579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Aluminium

10352885

Gamme de prix
128,2946 € - 61,0926 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    82.5 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352908

Gamme de prix
49,1096 € - 23,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352922

Gamme de prix
30,8205 € - 14,6764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10352861

Gamme de prix
35,833 € - 17,0633 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352892

Gamme de prix
49,1096 € - 23,3855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Aluminium

10352915

Gamme de prix
30,8205 € - 14,6764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10352939

Gamme de prix
51,4804 € - 24,5144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Anodisé
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299715

Gamme de prix
70,1072 € - 35,3838 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10299722

Gamme de prix
80,1606 € - 40,4668 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207895

Gamme de prix
49,5838 € - 23,6113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207932

Gamme de prix
58,3258 € - 27,7742 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Noir
Charnière à ressort Ouvert 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Gamme de prix
35,9554 € - 18,1495 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Charnière à ressort Ouvert 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299760

Gamme de prix
71,3491 € - 36,0174 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7318190090
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Paumelle à ressort 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Aluminium

10207925

Gamme de prix
58,573 € - 27,8919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Largeur totale
    55.0 mm
  • Finition
    Transparent
Charnière à ressort Ouvert 20.0 mm 75.0 mm Inox 304

10281345

Gamme de prix
47,635 € - 24,0491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    0.8 mm
  • Longueur totale
    75.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Inox 304

10281383

Gamme de prix
50,5328 € - 25,5135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm
Charnière à ressort Fermé 40.0 mm 120.0 mm Acier inoxydable

10299791

Gamme de prix
36,3398 € - 18,3466 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7326909890
  • Épaisseur de feuille
    1.5 mm
  • Longueur totale
    120.0 mm
  • Largeur totale
    40.0 mm
  • Finition
    Brut
Charnière à ressort Fermé 50.0 mm 50.0 mm Galvanised Steel

10281369

Gamme de prix
32,9099 € - 16,6147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    8302100090
  • Épaisseur de feuille
    2.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Largeur totale
    50.0 mm