Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les patins à clouer ou pieds à clouer sont idéals pour les pieds de meubles en bois pour une protection maximale des sols et pour une réduction du bruit. Ces patins faciles à mettre en place sont fournis en différentes finitions pour un glissement facile.
Nos patins à clouer existent en plusieurs matières, dont : le polyéthylène haute densité (PEHD), le chrome, le polyamide (PA) et le polytétrafluoroéthylène (PTFE), ainsi qu'en PTFE avec option feutrine, toutes fournies avec un clou acier pour plus de commodité et de valeur.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8049 € - 0,8049 € | 2192 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,6568 € | 55000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 15600 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 0,2726 € - 0,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5165 € - 1,2835 € | 440 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1664 € - 1,1664 € | 1800 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1721 € | 5798 En stock |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3601 € - 0,4519 € | 1963 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3945 € - 0,4892 € | 1042 En stock |
PTFE
|
Naturel
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,2769 € - 0,5423 € | 45000 En stock |
PEHD ; acier
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19200 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 52800 En stock |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 0,3873 € - 0,4835 € | 998 En stock |
PE ; acier
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,4849 € | 200 En stock |
PA
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,4103 € | 1200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 0,6206 € | 2250 En stock |
PEHD ; acier
|
Gris
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8000 En stock |
PEHD
|
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
Couleur bois
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 0,2525 € - 0,3156 € | 6344 En stock |
PA ; acier
|
Marron
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1136 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
PA ; feutrine ; acier
|
Naturel
|
0.669 in
17.0 mm