Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
260 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
12336 En stock
22.2 mm
Noir
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,1159 € - 0,1726 € 2898 En stock
11.0 mm
Noir
TPE
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,1426 € - 0,1486 € 693 En stock
14.2 mm
Noir
TPE/TPV
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,2506 € - 0,2603 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1108 € - 0,1846 € 37000 En stock
16.0 mm
Noir
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0704 € - 0,088 € 20575 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0628 € - 0,0786 € 32498 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0771 € - 0,0967 € 12201 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0784 € - 0,0979 € 41353 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,072 € - 0,0902 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0638 € - 0,08 € 5981 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0801 € - 0,10 € 33335 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0817 € - 0,1022 € 33177 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
45000 En stock
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
2000 En stock
20.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
2000 En stock
25.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
11000 En stock
38.0 mm
Noir
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
  • sur 13
Passe-fil 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155639


Niveaux de stock
12336 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.6 mm
  • Diamètre total
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Ø trou
    18.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10009901

Gamme de prix
0,1726 € - 0,1159 €

Niveaux de stock
2898 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Gamme de prix
0,1486 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Gamme de prix
0,2603 € - 0,2506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10072035

Gamme de prix
0,1846 € - 0,1108 €

Niveaux de stock
37000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284568

Gamme de prix
0,088 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
20575 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
32498 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Gamme de prix
0,0967 € - 0,0771 €

Niveaux de stock
12201 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
41353 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Gamme de prix
0,0902 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Gamme de prix
0,08 € - 0,0638 €

Niveaux de stock
5981 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Gamme de prix
0,10 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
33335 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Gamme de prix
0,1022 € - 0,0817 €

Niveaux de stock
33177 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590


Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Passe-fil 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10089712


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.8 mm
  • Diamètre total
    17.0 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10089750


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    20.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
Passe-fil 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10089798


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    25.5 mm
  • Diamètre intérieur
    12.5 mm
  • Ø trou
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.8 mm
  • Diamètre total
    38.0 mm
  • Diamètre intérieur
    24.9 mm
  • Ø trou
    31.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm