Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Séries: SR1700
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Couleur | Matière | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0463 € - 0,10 € | 20000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,0789 € - 0,1699 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0885 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,0837 € - 0,1395 € | 7000 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,043 € - 0,0918 € | 20000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,12 € - 0,2597 € | 5000 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,10 € | 4000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 14250 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 925 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,0952 € - 0,1586 € | 20000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 11000 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1311 € - 0,2784 € | 9450 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,2654 € | 28000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1,2497 € - 1,5639 € | 7420 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
EPDM
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3990 En stock |
1.232 in
31.3 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,34 € - 0,3687 € | 143 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,129 € - 0,2151 € | 2500 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm