Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
260 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,0646 € - 0,0807 € 328 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
14000 En stock
11.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
8000 En stock
13.8 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,038 € - 0,0476 € 24659 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0576 € - 0,072 € 7606 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0573 € - 0,1217 € 38000 En stock
14.2 mm
Noir
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0592 € - 0,0741 € 29658 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
11000 En stock
8.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0485 € - 0,0606 € 9000 En stock
10.0 mm
Noir
PVC
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0446 € - 0,0556 € 24051 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0675 € - 0,0842 € 5294 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10000 En stock
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
40998 En stock
17 mm
Noir
TPE
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
50 En stock
22.2 mm
Noir
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,911 € - 1,4333 € 2949 En stock
30.0 mm
Noir
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,0316 € - 1,5639 € 2010 En stock
32.0 mm
Noir
PVC
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
1,3156 € - 1,9943 € 2852 En stock
35.0 mm
Noir
PVC
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
0,7948 € - 1,2511 € Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
Noir
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3787 € - 0,4749 € 16448 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • sur 13
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284094

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0646 €

Niveaux de stock
328 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576


Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.5 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    13.8 mm
  • Diamètre intérieur
    7.0 mm
  • Ø trou
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.2 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10283998

Gamme de prix
0,0476 € - 0,038 €

Niveaux de stock
24659 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Gamme de prix
0,072 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
7606 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Gamme de prix
0,1217 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Gamme de prix
0,0741 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
29658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514


Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Gamme de prix
0,0606 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Gamme de prix
0,0556 € - 0,0446 €

Niveaux de stock
24051 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
5294 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538


Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146


Niveaux de stock
40998 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    17 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155622


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.6 mm
  • Diamètre total
    22.2 mm
  • Diamètre intérieur
    15.5 mm
  • Ø trou
    18.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Bague 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228

Gamme de prix
1,4333 € - 0,911 €

Niveaux de stock
2949 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    18.0 mm
  • Ø trou
    23.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Bague 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235

Gamme de prix
1,5639 € - 1,0316 €

Niveaux de stock
2010 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Diamètre total
    32.0 mm
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø trou
    26.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Bague 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242

Gamme de prix
1,9943 € - 1,3156 €

Niveaux de stock
2852 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø trou
    31.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Bague 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211

Gamme de prix
1,2511 € - 0,7948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    28.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Bague 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082

Gamme de prix
0,4749 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
16448 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm