Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
260 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
7000 En stock
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3500 En stock
19.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
6300 En stock
24.0 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
200 En stock
31.4 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
10000 En stock
9.5 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
43000 En stock
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Noir
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
1000 En stock
45.5 mm
Noir
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,7805 € - 0,977 € 2878 En stock
48.0 mm
Noir
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
1,2052 € - 1,5065 € 12847 En stock
60.0 mm
Noir
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
Noir
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,129 € - 0,2151 € 2500 En stock
19.0 mm
Noir
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0364 € - 0,0454 € 11967 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0617 € - 0,077 € 41298 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0456 € - 0,0568 € 58388 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0704 € - 0,088 € 10425 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0611 € - 0,0763 € 11641 En stock
14.0 mm
Noir
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0374 € - 0,0466 € 47774 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,037 € - 0,046 € 3409 En stock
8.0 mm
Noir
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0503 € - 0,0626 € 12848 En stock
11.0 mm
Noir
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
  • sur 13
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089668


Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10089736


Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089774


Niveaux de stock
6300 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    24.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    19.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 18.5 mm 25.2 mm 31.4 mm 1.6 mm

10089811


Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    31.4 mm
  • Diamètre intérieur
    18.5 mm
  • Ø trou
    25.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552


Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590


Niveaux de stock
43000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Ø trou
    6.4 mm
  • Épaisseur panneau
    2.4 mm
Passe-fil 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Diamètre total
    14.2 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Diamètre total
    45.5 mm
  • Diamètre intérieur
    31.2 mm
  • Ø trou
    37.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Gamme de prix
0,977 € - 0,7805 €

Niveaux de stock
2878 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Diamètre total
    48.0 mm
  • Diamètre intérieur
    31.0 mm
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Gamme de prix
1,5065 € - 1,2052 €

Niveaux de stock
12847 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    41.0 mm
  • Ø trou
    52.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155660


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    31.3 mm
  • Diamètre intérieur
    18.6 mm
  • Ø trou
    24.8 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Gamme de prix
0,2151 € - 0,129 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    19.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    12.5 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
11967 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Gamme de prix
0,077 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
41298 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Gamme de prix
0,0568 € - 0,0456 €

Niveaux de stock
58388 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Gamme de prix
0,088 € - 0,0704 €

Niveaux de stock
10425 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
11641 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Gamme de prix
0,0466 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
47774 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284018

Gamme de prix
0,046 € - 0,037 €

Niveaux de stock
3409 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
12848 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm