Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,077 € - 0,0961 € 21603 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0674 € - 0,0842 € 6415 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0401 € - 0,0502 € 3032 En stock
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0626 € - 0,0785 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0522 € - 0,065 € 17259 En stock
10.0 mm
Noir
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0787 € - 0,0981 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
  • sur 4
Passe-fil 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Gamme de prix
0,0961 € - 0,077 €

Niveaux de stock
21603 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284728

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
6415 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
3032 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Gamme de prix
0,065 € - 0,0522 €

Niveaux de stock
17259 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm