Menu  Rechercher

Passe-fils standard

En stock

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Couleur Matière Ø trou Diamètre intérieur Épaisseur panneau Hauteur totale Ajouter au panier
0,0391 € - 0,0487 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0543 € - 0,0678 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Noir
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,0476 € - 0,0595 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0706 € - 0,0885 € 8500 En stock
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0787 € - 0,0981 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0395 € - 0,0495 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,1661 € - 0,2069 € 9232 En stock
27.0 mm
Noir
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,1957 € - 0,2449 € 8658 En stock
27.0 mm
Noir
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,3337 € - 0,4181 € 900 En stock
34.0 mm
Noir
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
0,7941 € - 0,994 € 22755 En stock
48.0 mm
Noir
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
1,2264 € - 1,5347 € 5449 En stock
60.0 mm
Noir
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
0,0543 € - 0,0678 € 27395 En stock
12.0 mm
Noir
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0626 € - 0,0785 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
Noir
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0401 € - 0,0502 € 33316 En stock
8.0 mm
Noir
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0802 € - 0,1003 € 43677 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0654 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
Noir
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,0682 € - 0,0858 € 12700 En stock
16.0 mm
Noir
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0826 € - 0,1033 € 12748 En stock
18.0 mm
Noir
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1063 € - 0,1329 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,1301 € - 0,1633 € 18454 En stock
22.0 mm
Noir
EPDM
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • sur 4
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Diamètre total
    11.1 mm
  • Diamètre intérieur
    4.8 mm
  • Ø trou
    7.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Gamme de prix
0,0595 € - 0,0476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Gamme de prix
0,0885 € - 0,0706 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284650

Gamme de prix
0,0981 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    11.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Gamme de prix
0,0495 € - 0,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.5 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284872

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
9232 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284919

Gamme de prix
0,2449 € - 0,1957 €

Niveaux de stock
8658 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Diamètre total
    27.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.0 mm
  • Ø trou
    22.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 4.0 mm

10284957

Gamme de prix
0,4181 € - 0,3337 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Diamètre total
    34.0 mm
  • Diamètre intérieur
    21.0 mm
  • Ø trou
    27.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Gamme de prix
0,994 € - 0,7941 €

Niveaux de stock
22755 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Diamètre total
    48.0 mm
  • Diamètre intérieur
    31.0 mm
  • Ø trou
    40.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Gamme de prix
1,5347 € - 1,2264 €

Niveaux de stock
5449 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    16.0 mm
  • Diamètre total
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    41.0 mm
  • Ø trou
    52.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.0 mm
Passe-fil 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

10284537

Gamme de prix
0,0678 € - 0,0543 €

Niveaux de stock
27395 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Diamètre total
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Ø trou
    9.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284612

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    14.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Gamme de prix
0,0502 € - 0,0401 €

Niveaux de stock
33316 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    4.0 mm
  • Diamètre total
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    2.0 mm
  • Ø trou
    5.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284698

Gamme de prix
0,1003 € - 0,0802 €

Niveaux de stock
43677 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    11.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
Passe-fil 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284735

Gamme de prix
0,0858 € - 0,0682 €

Niveaux de stock
12700 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Diamètre total
    16.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
Passe-fil 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Gamme de prix
0,1033 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
12748 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    7.0 mm
  • Diamètre total
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    14.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.0 mm
Passe-fil 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Gamme de prix
0,1329 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    11.0 mm
  • Ø trou
    15.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm
Passe-fil 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284858

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1301 €

Niveaux de stock
18454 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Diamètre total
    22.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Ø trou
    18.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.0 mm