Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les canons isolants apportent un soutien et une protection accrus aux câbles et conduits passant au travers de panneaux.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur panneau | Diamètre de câble compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1592 € - 0,3856 € | 5100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,5543 € | 7750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3404 € | 1400 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 15387 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,1175 € - 0,2805 € | 1500 En stock |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2645 € | 500 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 0,3142 € - 0,9129 € | 5100 En stock |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2195 € | 46 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,208 € - 0,2726 € | 314 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4097 € | Demander le délai de livraison ici |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,2479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,6508 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,1364 € - 0,3314 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,1549 € - 0,3314 € | 4000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 24500 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm