Menu  Rechercher

Canon isolant 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Référence Essentra :

10340752

Référence du fabricant:

1347528

9500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,3276 €
5000 + 0,156 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

163,80 €

500 x 0,3276 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Diamètre de câble compatible 4.0 mm
Ø de trou compatible 7.1 mm
Ø tête 9.5 mm
Longueur de manchon 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Matière complète Polychlorure de vinyle
Code produit 3926909790

Le produit 1347528 remplace:

Canon isolant 7.1 mm 4.0 mm PVC
Référence Essentra : 10544761
Référence du fabricant: 40016

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter