Menu  Rechercher

Passe-fils anti-traction

En stock

Les passe-fils anti-traction absorbent la force de traction, de poussée et de torsion pouvant être exercée sur un cordon d'alimentation flexible, et permettent ainsi de protéger les produits électroniques. Ce passe-fil protège en toute sécurité les fils et les câbles au point d'entrée.

Ils servent également d'ancrage sûr et contribuent à isoler l'ensemble de câbles. Ils conviennent pour les câbles plats et ronds, et pour le montage dans des trous ronds et anti-rotation.

Faciles et rapides à poser. Il suffit de positionner la bague sur le câble et de presser les extrémités de la bague l'une contre l'autre à l'aide d'un outil de pose (vendu séparément), puis de les enfoncer dans le trou.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1730

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
85 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Forme de câbles compatibles Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,4531 € - 0,5593 € 8988 En stock
12.7 mm
Plate
1.6 mm
0,2176 € - 0,2687 € 885 En stock
12.7 mm
Plate
2.5 mm
0,1079 € - 0,1332 € 887 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,3393 € - 0,3978 € 2214 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
0,1904 € - 0,1904 € 1309 En stock
22.2 mm
Rond
1.6 mm
0,3576 € - 0,3576 € 10702 En stock
2.5 mm
0,1306 € - 0,1577 € 3298 En stock
Rond
3.2 mm
10258682 0,0867 € - 0,1012 € 3000 En stock
9.5 mm
Double
1.6 mm
0,212 € - 0,2486 € 7898 En stock
15.9 mm
Rond
1.6 mm
0,5119 € - 0,5967 € 2955 En stock
19.4 mm
Rond
1.6 mm
0,1675 € - 0,19 € 11577 En stock
Rond
2.5 mm
0,212 € - 0,2501 € 7446 En stock
12.9 mm
Rond
4.0 mm
0,0654 € - 0,0899 € 106809 En stock
Rond
2.5 mm
0,176 € - 0,2027 € Demander le délai de livraison ici
Rond
1.6 mm
0,176 € - 0,2027 € 17535 En stock
Rond
3.2 mm
0,176 € - 0,2027 € 1523 En stock
Rond
3.2 mm
0,3576 € - 0,3576 € 195 En stock
3.0 mm
0,49 € - 0,5163 € 489 En stock
Rond
4.0 mm
0,272 € - 0,3174 € 1295 En stock
Plate
2.5 mm
0,0697 € - 0,2323 € 10933 En stock
14.3 mm
Double
1.6 mm
  • sur 5
Passe-câble anti-traction Plate SPT Nylon Noir

10222232

Gamme de prix
0,5593 € - 0,4531 €

Niveaux de stock
8988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Longueur de tête
    14.4 mm
Passe-câble anti-traction Plate SPT Nylon Noir

10222225

Gamme de prix
0,2687 € - 0,2176 €

Niveaux de stock
885 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.150 x 0.280 in
  • Longueur de tête
    14.7 mm
Passe-câble anti-traction Rond SJT Nylon Noir

10222256

Gamme de prix
0,1332 € - 0,1079 €

Niveaux de stock
887 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon
  • Taille du câble
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Longueur de tête
    16.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,2 - 11,0 mm PA Noir

10258842

Gamme de prix
0,3978 € - 0,3393 €

Niveaux de stock
2214 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.2 - 11.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 13,5 - 15,2 mm PA Noir

10258897

Gamme de prix
0,1904 € - 0,1904 €

Niveaux de stock
1309 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    13.5 - 15.2 mm
  • Longueur de tête
    22.2 mm
Passe-câble anti-traction 6,0 mm Nylon 6/6 Noir

10322345

Gamme de prix
0,3576 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
10702 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Passe-câble anti-traction Rond 8,26 mm Nylon 6/6 Noir

10027448

Gamme de prix
0,1577 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
3298 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Double 2.3 x 4.5 mm PA Noir

10258682

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0867 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    2.3 x 4.5 mm
  • Longueur de tête
    9.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm PA Noir

10258828

Gamme de prix
0,2486 € - 0,212 €

Niveaux de stock
7898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Longueur de tête
    15.9 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9,1 - 10,9 mm PA Blanc

10258866

Gamme de prix
0,5967 € - 0,5119 €

Niveaux de stock
2955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    9.1 - 10.9 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 mm ; 7,4 mm Nylon 6/6 Noir

10173398

Gamme de prix
0,19 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
11577 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,4 - 7,4 mm PA Blanc

10258767

Gamme de prix
0,2501 € - 0,212 €

Niveaux de stock
7446 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    6.4 - 7.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Rond 6,35 mm Nylon 6/6 Noir

10027431

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
106809 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Rond 9.2 - 10.5 mm Nylon 6/6 Noir

10173442

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,6 mm Nylon 6/6 Noir

10173411

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
17535 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Rond 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Noir

10173435

Gamme de prix
0,2027 € - 0,176 €

Niveaux de stock
1523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    8.2 x 9.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    3.2 mm
Passe-câble anti-traction Nylon 6/6 Noir

10322352

Gamme de prix
0,3576 € - 0,3576 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Épaisseur panneau max.
    3.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Largeur totale
    34.6 mm
Passe-câble anti-traction Rond 7,4 à 9,1 mm Nylon 6/6 Noir

10258651

Gamme de prix
0,5163 € - 0,49 €

Niveaux de stock
489 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Rond
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    7.4 x 9.1 mm
  • Épaisseur panneau max.
    4.0 mm
Passe-câble anti-traction Plate 3.0 x 5.6 mm Nylon 6/6 Noir

10258644

Gamme de prix
0,3174 € - 0,272 €

Niveaux de stock
1295 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Plate
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Taille du câble
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.5 mm
Passe-câble anti-traction Double 5,0 X 10,4 mm PA Noir

10281659

Gamme de prix
0,2323 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
10933 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de câbles compatibles
    Double
  • Matière
    PA
  • Taille du câble
    5.0 x 10.4 mm
  • Longueur de tête
    14.3 mm