Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre total | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2534 € - 0,29 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,3421 € - 0,3703 € | 7246 En stock | 
0.965 in
 
24.5 mm
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 |  | 
Caoutchouc silicone
 | ||
| 0,3323 € - 0,3618 € | 998 En stock | 
0.768 in
 
19.5 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,2069 € - 0,2393 € | 1592 En stock | 
0.571 in
 
14.5 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,497 € - 0,5378 € | 2390 En stock | 
1 in
 
25.4 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,1859 € - 0,2249 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,3477 € - 0,3773 € | 27 En stock | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,0915 € - 0,1972 € | 7000 En stock | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,1301 € - 0,2758 € | 10000 En stock | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,3379 € - 0,7185 € | Demander le délai de livraison ici | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,1109 € - 0,2392 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.551 in
 
14.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 1,114 € - 1,114 € | Demander le délai de livraison ici | 
1.24 in
 
31.5 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,6674 € - 0,6674 € | 954 En stock | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,3998 € - 0,4365 € | 3361 En stock | 
1.161 in
 
29.5 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
Caoutchouc silicone
 | ||
| 0,1845 € - 0,2232 € | 11606 En stock | 
0.531 in
 
13.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Elastomère thermoplastique
 | ||
| 0,0657 € - 0,1513 € | Demander le délai de livraison ici | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,1401 € - 0,2956 € | 6000 En stock | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,1301 € - 0,2758 € | 302 En stock | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.551 in
 
14.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,3379 € - 0,7185 € | Demander le délai de livraison ici | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 |  | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
| 0,6476 € - 1,0194 € | 1952 En stock | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Polychlorure de vinyle
 | ||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer