Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

En stock

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Ø trou Largeur totale Plage d'épaisseur panneau Mode de montage Ajouter au panier
0,0848 € - 0,1167 € 3998 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0848 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,068 € - 0,0933 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,068 € - 0,0933 € 96857 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0688 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0688 € - 0,0943 € 12103 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0688 € - 0,0943 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0688 € - 0,0943 € 597 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
0,0848 € - 0,1167 € 10080 En stock
16.3 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.57 mm
10037843 0,068 € - 0,0933 € 57776 En stock
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,1577 € - 0,1802 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
5.5 mm
1.65 mm
0,068 € - 0,0933 € 25000 En stock
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,068 € - 0,0933 € Demander le délai de livraison ici
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,068 € - 0,0933 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,0848 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
0,0642 € - 0,088 € 2357 En stock
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
10037935 0,1633 € - 0,1872 € 192 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.57 mm
0,0848 € - 0,1167 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.57 mm
0,1886 € - 0,2154 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.57 mm
0,0688 € - 0,0943 € 594 En stock
16.3 mm
14.1 mm
22.4 mm
0.8 - 1.6 mm
  • sur 2
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

10037973

Gamme de prix
0,1167 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
3998 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 4.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

10037874

Gamme de prix
0,1167 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 21.7 mm 18.0 mm Naturel Nylon 6/6

10037942

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 10.0 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037904

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
96857 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10038079

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 4.8 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10038000

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
12103 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 9.1 mm 10.7 mm Nylon 6/6

10037980

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    9.1 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 10.0 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038031

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
597 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 10.0 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037911

Gamme de prix
0,1167 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
10080 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 8.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

10037843

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
57776 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 5.5 mm 10.3 mm Nylon 6/6

10037836

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur interne
    5.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.65 mm
  • Matière complète
    Polyamide
  • Couleur
    Naturel
Passe-câble 4.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

10037867

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
25000 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 14.1 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037928

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

10037881

Gamme de prix
0,0933 € - 0,068 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 8.8 mm 10.7 mm Naturel Nylon 6/6

10037850

Gamme de prix
0,1167 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    16.8 mm
  • Hauteur interne
    8.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.7 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

10037966

Gamme de prix
0,088 € - 0,0642 €

Niveaux de stock
2357 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 14.1 mm 16.3 mm Naturel Nylon 6/6

10037935

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.4 mm 13.5 mm Naturel Nylon 6/6

10037898

Gamme de prix
0,1167 € - 0,0848 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    19.6 mm
  • Hauteur interne
    3.4 mm
  • Largeur intérieure
    13.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 21.7 mm 18.0 mm Naturel Nylon 6/6

10037959

Gamme de prix
0,2154 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    24.1 mm
  • Hauteur interne
    21.7 mm
  • Largeur intérieure
    18.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.57 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-fil 14.1 mm 16.3 mm Nylon 6/6

10038055

Gamme de prix
0,0943 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
594 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    22.4 mm
  • Hauteur interne
    14.1 mm
  • Largeur intérieure
    16.3 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide