Menu  Rechercher

Passe-câbles à clipser non verrouillable

En stock

Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.

Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.

Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 HB, UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Largeur de base Hauteur interne Épaisseur maximale des panneaux compatibles Longueur de la base Ajouter au panier
0,4022 € - 0,4022 € 98 En stock
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
0,1994 € - 0,2295 € 4345 En stock
11.1 mm
9.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € 636 En stock
11.1 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 28994 En stock
11.1 mm
18.8 mm
0,1994 € - 0,2295 € 1000 En stock
11.1 mm
26.7 mm
0,1994 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
4.2 mm
0,1994 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
4.8 mm
0,2137 € - 0,2439 € 10613 En stock
10.2 mm
5.6 mm
0,2293 € - 0,264 € 998 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
0,1763 € - 0,2155 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2293 € - 0,264 € 28000 En stock
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,2293 € - 0,264 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,1994 € - 0,2295 € 7611 En stock
2.4 mm
0,1764 € - 0,218 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
0,2668 € - 0,3055 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
12.0 mm
0,1341 € - 0,1736 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
0,2209 € - 0,251 € Demander le délai de livraison ici
21.2 mm
19.0 mm
1.6 mm
0,2705 € - 0,3102 € 408 En stock
35.0 mm
44.0 mm
2.0 mm
0,2209 € - 0,251 € 1431 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
0,2541 € - 0,2887 € 1982 En stock
21.2 mm
19.0 mm
2.0 mm
  • sur 6
Passe-câble 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10363140

Gamme de prix
0,4022 € - 0,4022 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Profondeur
    18.5 mm
  • Hauteur interne
    18.5 mm
  • Largeur intérieure
    22.5 mm
Passe-câble 9.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037775

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
4345 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    9.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037751

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
636 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 18.8 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037799

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
28994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 26.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10037812

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Hauteur interne
    26.7 mm
  • Largeur intérieure
    11.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Passe-câble 4.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037454

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    4.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 4.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037492

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Profondeur
    6.2 mm
  • Hauteur interne
    4.8 mm
  • Largeur intérieure
    10.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10037324

Gamme de prix
0,2439 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
10613 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    5.6 mm
  • Largeur intérieure
    10.2 mm
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 2.0 mm
Passe-fil À enfoncer 20.1 mm 11.1 mm PA

10037805

Gamme de prix
0,264 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10635872

Gamme de prix
0,2155 € - 0,1763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-fil À enfoncer 11.2 mm 11.1 mm PA

10037782

Gamme de prix
0,264 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
28000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-fil À enfoncer 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Gamme de prix
0,264 € - 0,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Rectangulaire
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Profondeur
    5.6 mm
Passe-câble 2.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10037430

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
7611 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Hauteur interne
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
Passe-câble À enfoncer 8.7 mm 6.4 mm PA

10107966

Gamme de prix
0,218 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Trou borgne
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
  • Hauteur interne
    8.7 mm
Passe-câble 12.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037379

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur interne
    12.0 mm
  • Largeur intérieure
    12.0 mm
  • Épaisseur panneau max.
    1.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 1.8 mm
Passe-fil À enfoncer 4.7 mm 7.4 mm PA

10126370

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.5 - 1.5 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111543

Gamme de prix
0,251 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    1.6 mm
Passe-fil 44.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10111734

Gamme de prix
0,3102 € - 0,2705 €

Niveaux de stock
408 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    44.0 mm
  • Largeur intérieure
    35.0 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111529

Gamme de prix
0,251 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1431 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm
Passe-fil 19.0 mm 21.2 mm Nylon 6/6

10111512

Gamme de prix
0,2887 € - 0,2541 €

Niveaux de stock
1982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Hauteur interne
    19.0 mm
  • Largeur intérieure
    21.2 mm
  • Épaisseur maximale des panneaux compatibles
    2.0 mm