Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
0,5064 € - 0,8278 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
18.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,7403 € - 1,2123 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
20.0 mm
Oui
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,3873 € - 0,6356 € 137 En stock
8.0 mm
12.0 mm
Oui
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
6,7721 € - 8,7091 € 208 En stock
50.0 mm
58.0 mm
Oui
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
0,3472 € - 0,6915 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
12.0 mm
Oui
10.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,4074 € - 0,8149 € 93 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,4548 € - 0,7432 € 92 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
0,3802 € - 0,6241 € 195 En stock
8.0 mm
12.0 mm
Oui
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,4318 € - 0,7073 € 196 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Oui
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
0,4835 € - 0,7905 € 146 En stock
12.0 mm
18.0 mm
Oui
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
0,7102 € - 1,1635 € 153 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,7245 € - 1,188 € 150 En stock
17.0 mm
23.0 mm
Oui
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7991 € - 1,3085 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
24.0 mm
Oui
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,0029 € - 1,6356 € 224 En stock
23.0 mm
30.0 mm
Oui
16.5 mm
20.0 mm
0,4476 € - 0,891 € 2566 En stock
12.0 mm
18.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,1965 € - 0,3572 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,6614 € - 1,0416 € 2300 En stock
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € 19636 En stock
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,2439 € - 0,4447 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturel

10322871

Gamme de prix
0,8278 € - 0,5064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Naturel

10322918

Gamme de prix
1,2123 € - 0,7403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    19.0 mm
  • Longueur totale
    20.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Naturel

10322796

Gamme de prix
0,6356 € - 0,3873 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturel

10323137

Gamme de prix
8,7091 € - 6,7721 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    50.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    48.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Noir

10323175

Gamme de prix
0,6915 € - 0,3472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Noir

10323212

Gamme de prix
0,8149 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Naturel

10322833

Gamme de prix
0,7432 € - 0,4548 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Naturel

10322789

Gamme de prix
0,6241 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
195 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturel

10322826

Gamme de prix
0,7073 € - 0,4318 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10322864

Gamme de prix
0,7905 € - 0,4835 €

Niveaux de stock
146 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10322901

Gamme de prix
1,1635 € - 0,7102 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Naturel

10322949

Gamme de prix
1,188 € - 0,7245 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    17.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Naturel

10322987

Gamme de prix
1,3085 € - 0,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    18.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    16.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Naturel

10323021

Gamme de prix
1,6356 € - 1,0029 €

Niveaux de stock
224 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Épaisseur de bride
    1.5 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
  • Diamètre nominal intérieur
    20.0 mm
Appui 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Noir

10323250

Gamme de prix
0,891 € - 0,4476 €

Niveaux de stock
2566 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    14.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    1.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 7.4 mm 4.3 mm Noir

10049846

Gamme de prix
0,3572 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    4.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    7.4 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    9.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 15.0 mm Noir

10178881

Gamme de prix
1,0416 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    10.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 13.0 mm Noir

10049907

Gamme de prix
0,4447 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 6.0 mm Noir

10049921

Gamme de prix
0,5366 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
19636 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 8.0 mm 13.0 mm Naturel

10049891

Gamme de prix
0,4447 € - 0,2439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    11.0 mm
  • Longueur totale
    13.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    8.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    11.0 mm