Menu  Rechercher

Paliers épaulés

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Matière: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Couleur: Noir, Naturel Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
226 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Diamètre extérieur de la bride Flanged Longueur totale Diamètre du trou de l'arbre Longueur de l'arbre Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
298 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
4300 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
15900 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
4,2326 € - 6,6143 € 80 En stock
44.0 mm
52.0 mm
Oui
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
11400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
15400 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
15800 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
16400 En stock
14.0 mm
20.0 mm
Oui
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
100 En stock
12.0 mm
16.0 mm
Oui
12.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,5208 € - 4,5913 € 370 En stock
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
5,1078 € - 7,2313 € 188 En stock
56.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,2453 € - 0,4476 € 6318 En stock
7.8 mm
10.0 mm
6.2 mm
0,7087 € - 1,3917 € 322 En stock
26.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6384 € - 1,4118 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,5308 € - 0,8594 € 8358 En stock
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2252 € - 0,4103 € 15732 En stock
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7159 € - 1,1291 € 2712 En stock
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,2941 € - 0,5366 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
2,2239 € - 5,3947 € 260 En stock
28.0 mm
16.5 mm
25.0 mm
  • sur 12
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturel

10116395


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Naturel

10116371


Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    15.0 mm
  • Longueur totale
    17.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Noir

10116326


Niveaux de stock
4300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Naturel

10116418


Niveaux de stock
15900 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Noir

10323533

Gamme de prix
6,6143 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    44.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    38.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

10116425


Niveaux de stock
11400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturel

10116319


Niveaux de stock
15400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    7.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Noir

10116364


Niveaux de stock
15800 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    13.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Noir

10116401


Niveaux de stock
16400 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    6.0 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Appui 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Naturel

10116333


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur de l'arbre
    10.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Épaisseur de bride
    2.0 mm
  • Type de roulement
    Palier lisse
Palier à collerette 20.0 mm 16.5 mm Noir

10179079

Gamme de prix
4,5913 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
370 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    23.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    23.0 mm
Palier à collerette 50.0 mm 50.0 mm Noir

10050637

Gamme de prix
7,2313 € - 5,1078 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    56.0 mm
  • Longueur totale
    50.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    50.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    56.0 mm
Palier à collerette 6.2 mm 10.0 mm Noir

10049723

Gamme de prix
0,4476 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
6318 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    7.8 mm
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.2 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    7.8 mm
Palier à collerette 20.0 mm 15.0 mm Naturel

10050484

Gamme de prix
1,3917 € - 0,7087 €

Niveaux de stock
322 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    26.0 mm
  • Longueur totale
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    20.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    26.0 mm
Palier à collerette 18.0 mm 25.0 mm Naturel

10050354

Gamme de prix
1,4118 € - 0,6384 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    22.0 mm
  • Longueur totale
    25.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    18.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    22.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 4.0 mm Noir

10178812

Gamme de prix
0,8594 € - 0,5308 €

Niveaux de stock
8358 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Longueur totale
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    8.0 mm
Palier à collerette 6.0 mm 6.0 mm Naturel

10049778

Gamme de prix
0,4103 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
15732 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    9.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    6.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    9.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm Noir

10178911

Gamme de prix
1,1291 € - 0,7159 €

Niveaux de stock
2712 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 10.0 mm 6.0 mm Naturel

10050057

Gamme de prix
0,5366 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Diamètre du trou de l'arbre
    10.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    12.0 mm
Palier à collerette 25.0 mm 16.5 mm Noir

10179093

Gamme de prix
5,3947 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre d'arbre
    28.0 mm
  • Longueur totale
    16.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
  • Diamètre du trou de l'arbre
    25.0 mm
  • Diamètre nominal extérieur
    28.0 mm