Menu  Rechercher

Obtenez vos écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral

En stock

Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont un type de fixation avec une fonction d’étanchéité intégrée, combinant la fonctionnalité d’un écrou et d’un composant d’étanchéité dans une seule unité. Ces écrous assurent une protection fiable tout en simplifiant le processus d’assemblage et en éliminant le besoin de composants d’étanchéité supplémentaires. Ils empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant une étanchéité bidirectionnelle.

Cette gamme d’écrous hexagonaux à joint d’étanchéité intégral comprend un joint torique qui est comprimé et pressé entre l’écrou et le composant d’accouplement.

Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables. Les écrous à joint d’étanchéité intégral sont utilisés dans des applications telles que les armoires ou dans les secteurs automobile, mécanique et électrique.

  • Ils assurent une connexion fiable et étanche tout en simplifiant le processus d'assemblage et en éliminant le besoin de composants d'étanchéité supplémentaires.
  • Ils comprennent un joint torique qui est comprimé et pressé entre l'écrou et la surface de contact.
  • Ils conviennent pour des températures allant de -100 C à +260 C et sont réutilisables.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0178

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 max Matière A/F d1 d2 ±0.05 Ajouter au panier
5,2325 € - 8,0501 € Demander le délai de livraison ici
2.0
Inox 316
5.0
M2.5
2.75
4,3383 € - 6,6744 € Demander le délai de livraison ici
2.0
Acier inox 303
5.0
M2.5
2.75
4,5702 € - 7,0311 € Demander le délai de livraison ici
3.2
Inox 316
7.0
M4
4.5
4,7821 € - 7,3571 € Demander le délai de livraison ici
6.8
Inox 316
13.0
M8
8.5
4,7821 € - 7,3571 € Demander le délai de livraison ici
8.4
Inox 316
16.0
M10
10.6
4,7225 € - 7,2654 € Demander le délai de livraison ici
14.8
Inox 316
24.0
M16
17.5
5,2325 € - 8,0501 € Demander le délai de livraison ici
2.4
Inox 316
5.5
M3
3.6
3,8747 € - 5,9611 € Demander le délai de livraison ici
5.2
Acier inox 303
10.0
M6
6.8
3,9343 € - 6,0528 € Demander le délai de livraison ici
10.8
Acier inox 303
18.0
M12
12.85
3,8283 € - 5,8898 € Demander le délai de livraison ici
4.7
Acier inox 303
8.0
M5
5.6
4,7954 € - 7,3775 € Demander le délai de livraison ici
5.2
Inox 316
10.0
M6
6.8
4,7225 € - 7,2654 € Demander le délai de livraison ici
10.8
Inox 316
18.0
M12
12.85
4,7954 € - 7,3775 € Demander le délai de livraison ici
5.2
Inox 316
10.0
M6
6.8
3,8283 € - 5,8898 € Demander le délai de livraison ici
6.8
Acier inox 303
13.0
M8
8.5
3,9343 € - 6,0528 € Demander le délai de livraison ici
12.8
Acier inox 303
21.0
M14
15.1
3,9343 € - 6,0528 € Demander le délai de livraison ici
14.8
Acier inox 303
24.0
M16
17.5
4,3383 € - 6,6744 € Demander le délai de livraison ici
1.6
Acier inox 303
4.0
M2
2.35
3,4508 € - 5,3089 € Demander le délai de livraison ici
2.4
Acier inox 303
5.5
M3
3.6
4,3383 € - 6,6744 € Demander le délai de livraison ici
2.4
Acier inox 303
5.5
M3
3.6
4,5702 € - 7,0311 € Demander le délai de livraison ici
4.7
Inox 316
8.0
M5
5.6
  • sur 2
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M2.5 5.0 Inox 316

20207519

Gamme de prix
8,0501 € - 5,2325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M2.5 5.0 Acier inox 303

20207502

Gamme de prix
6,6744 € - 4,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M4 7.0 Inox 316

20207557

Gamme de prix
7,0311 € - 4,5702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M8 13.0 Inox 316

20207618

Gamme de prix
7,3571 € - 4,7821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M10 16.0 Inox 316

20207632

Gamme de prix
7,3571 € - 4,7821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M16 24.0 Inox 316

20207694

Gamme de prix
7,2654 € - 4,7225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Inox 316

20207533

Gamme de prix
8,0501 € - 5,2325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Acier inox 303

20207588

Gamme de prix
5,9611 € - 3,8747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M12 18.0 Acier inox 303

20207649

Gamme de prix
6,0528 € - 3,9343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Acier inox 303

20207564

Gamme de prix
5,8898 € - 3,8283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Inox 316

20207595

Gamme de prix
7,3775 € - 4,7954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M12 18.0 Inox 316

20207656

Gamme de prix
7,2654 € - 4,7225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M6 10.0 Inox 316

20207472

Gamme de prix
7,3775 € - 4,7954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Matière
    Inox 316
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M8 13.0 Acier inox 303

20207601

Gamme de prix
5,8898 € - 3,8283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M14 21.0 Acier inox 303

20207663

Gamme de prix
6,0528 € - 3,9343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M16 24.0 Acier inox 303

20207687

Gamme de prix
6,0528 € - 3,9343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M2 4.0 Acier inox 303

20207861

Gamme de prix
6,6744 € - 4,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Acier inox 303

20207892

Gamme de prix
5,3089 € - 3,4508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Acier inox 303

20207526

Gamme de prix
6,6744 € - 4,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Matière
    Acier inox 303
Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M5 8.0 Inox 316

20207571

Gamme de prix
7,0311 € - 4,5702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Matière
    Inox 316