Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0874 € - 0,1079 € 3000 En stock
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,2783 € - 0,3185 € 835 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,2668 € - 0,3041 € 4290 En stock
À enfoncer
0,168 € - 0,1751 € 2970 En stock
4.3 mm
À enfoncer
4.1 mm
0,1005 € - 0,1241 € 5461 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,1005 € - 0,1241 € 17972 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,2395 € - 0,2769 € 6695 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1005 € - 0,1241 € 22931 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,1005 € - 0,1241 € 668 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,1005 € - 0,1241 € Demander le délai de livraison ici
7.4 mm
À enfoncer
3.5 mm
0,4605 € - 0,5021 € 14479 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1721 € - 0,198 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
0,1932 € - 0,2014 € 11830 En stock
4.3 mm
À enfoncer
4.1 mm
0,0874 € - 0,1079 € 1523 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0874 € - 0,1079 € 24058 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,1093 € - 0,1321 € 78111 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,7403 € - 0,7403 € 985 En stock
4.8 mm
2.6 mm
0,1951 € - 0,2223 € 66000 En stock
8.3 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,101 € - 0,1223 € 9001 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2754 € - 0,3142 € 74040 En stock
12.5 mm
À enfoncer
2.8 mm
  • sur 5
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019009

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019368

Gamme de prix
0,3185 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
835 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019184

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
4290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171943

Gamme de prix
0,1751 € - 0,168 €

Niveaux de stock
2970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018958

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
5461 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018996

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
17972 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Gamme de prix
0,2769 € - 0,2395 €

Niveaux de stock
6695 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018934

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
22931 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
668 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    7.4 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Gamme de prix
0,5021 € - 0,4605 €

Niveaux de stock
14479 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019139

Gamme de prix
0,198 € - 0,1721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026526

Gamme de prix
0,2014 € - 0,1932 €

Niveaux de stock
11830 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    4.1 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018927

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
1523 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018965

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
24058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019283

Gamme de prix
0,1321 € - 0,1093 €

Niveaux de stock
78111 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-câble 7.1 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10019344

Gamme de prix
0,7403 € - 0,7403 €

Niveaux de stock
985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.9 mm
Passe-fil 8.3 mm 9.5 mm Nylon 6/6

10014714

Gamme de prix
0,2223 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
66000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    8.3 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Gamme de prix
0,1223 € - 0,101 €

Niveaux de stock
9001 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil À enfoncer 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Gamme de prix
0,3142 € - 0,2754 €

Niveaux de stock
74040 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    12.5 mm