Menu  Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,1005 € - 0,1241 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1005 € - 0,1241 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € 2382 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,1005 € - 0,1241 € 59 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € 3000 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € 5438 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,0874 € - 0,1079 € 5058 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,1005 € - 0,1241 € 2912 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € 697 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € Demander le délai de livraison ici
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,1005 € - 0,1241 € 290 En stock
9.1 mm
À enfoncer
7.7 mm
0,2446 € - 0,2718 € 2618 En stock
7.1 mm
0,2668 € - 0,3041 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
0,2668 € - 0,3041 € Demander le délai de livraison ici
À enfoncer
0,439 € - 0,4777 € 12000 En stock
4.8 mm
2.6 mm
0,2668 € - 0,3041 € 5052 En stock
À enfoncer
0,0874 € - 0,1079 € 31010 En stock
8.1 mm
À enfoncer
3.9 mm
0,2137 € - 0,2453 € 502 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.6 mm
0,1005 € - 0,1241 € 902 En stock
6.6 mm
À enfoncer
3.0 mm
0,0874 € - 0,1079 € 67457 En stock
9.1 mm
À enfoncer
6.0 mm
  • sur 5
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018842

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
2382 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018798

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018781

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
5438 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
5058 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018699

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
2912 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
697 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018675

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018910

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    7.7 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm
Passe-câble 6.8 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10110812

Gamme de prix
0,2718 € - 0,2446 €

Niveaux de stock
2618 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Mini
  • Largeur intérieure
    7.1 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019160

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019207

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    2.0 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-câble 7.1 mm 6.4 mm Naturel Nylon 6/6

10019337

Gamme de prix
0,4777 € - 0,439 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.9 mm
Passe-câble 3.8 mm 9.1 mm Naturel Nylon 6/6

10019146

Gamme de prix
0,3041 € - 0,2668 €

Niveaux de stock
5052 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Épaisseur panneau max.
    1.6 mm
  • Largeur totale
    9.1 mm
Passe-fil 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
31010 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    8.1 mm
Passe-fil À enfoncer 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019313

Gamme de prix
0,2453 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
502 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Gamme de prix
0,1241 € - 0,1005 €

Niveaux de stock
902 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    3.0 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
Passe-fil 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
67457 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    6.0 mm
  • Largeur intérieure
    9.1 mm