Menu  Rechercher

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

En stock

Manchons de protection des tuyaux approuvés par la sécurité minière. Les revêtements durables sont approuvés pour protéger les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et les éclatements. Peuvent résister à des températures allant de -40 C à +130 C. L'administration américaine de la sécurité et de la santé dans les mines (MSHA) a approuvé ce produit. Efficaces pour minimiser un flux concentré de fuites en trou d'épingle, tout en maintenant une résistance élevée à l'éclatement.Produit conforme aux normes de la MSHA (Mine Safety and Health Administration).Haute résistance contre l'abrasion et l'éclatementRésistance en température : -40 C à +130 C.Peut être marqué avec le logo de votre entreprise et les détails de la référence.Longueur standard du rouleau : 50 mètres. Matière: Polyester, Nylon Couleur: Noir Séries: , SR1082

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité B Couleur Matière complète RL Ajouter au panier
129,001 € - 129,001 € 8 En stock
23.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
202,4901 € - 202,4901 € 38 En stock
36.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
277,3413 € - 277,3413 € 3 En stock
55.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
114,2621 € - 114,2621 € 53 En stock
20.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
170,4551 € - 170,4551 € 8 En stock
31.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
264,9411 € - 264,9411 € Demander le délai de livraison ici
47.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
394,1991 € - 394,1991 € 11 En stock
73.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
103,5966 € - 103,5966 € 30 En stock
17.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
156,4871 € - 156,4871 € 8 En stock
26.9 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
222,2277 € - 222,2277 € 3 En stock
44.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
330,6431 € - 330,6431 € 21 En stock
60.0 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
215,096 € - 215,096 € Demander le délai de livraison ici
39.9 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
135,5033 € - 135,5033 € Demander le délai de livraison ici
24.9 mm
Noir
Polyamide 6
50.0 m
87,4805 € - 87,4805 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
Noir
Polyester
127,8562 € - 127,8562 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Noir
Polyester
77,3866 € - 77,3866 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Noir
Polyester
174,961 € - 174,961 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Noir
Polyester
65,6104 € - 65,6104 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Polyester
122,8092 € - 122,8092 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Noir
Polyester
166,5495 € - 166,5495 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
Noir
Polyester
  • sur 2
Manchon de protection de flexible 23.0 mm 39.0 mm Nylon Noir

10336946

Gamme de prix
129,001 € - 129,001 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • B
    23.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 36.0 mm 57.0 mm Nylon Noir

10336984

Gamme de prix
202,4901 € - 202,4901 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • B
    36.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 55.0 mm 89.0 mm Nylon Noir

10337028

Gamme de prix
277,3413 € - 277,3413 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • B
    55.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 20.0 mm 34.0 mm Nylon Noir

10336939

Gamme de prix
114,2621 € - 114,2621 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • B
    20.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 31.0 mm 52.0 mm Nylon Noir

10336977

Gamme de prix
170,4551 € - 170,4551 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • B
    31.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 47.0 mm 77.0 mm Nylon Noir

10337011

Gamme de prix
264,9411 € - 264,9411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    47.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 73.0 mm 100.0 mm Nylon Noir

10337042

Gamme de prix
394,1991 € - 394,1991 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • B
    73.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 17.0 mm 30.0 mm Nylon Noir

10336922

Gamme de prix
103,5966 € - 103,5966 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • B
    17.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 26.9 mm 45.0 mm Nylon Noir

10336960

Gamme de prix
156,4871 € - 156,4871 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • B
    26.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 44.0 mm 72.0 mm Nylon Noir

10337004

Gamme de prix
222,2277 € - 222,2277 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • B
    44.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 60.0 mm 97.0 mm Nylon Noir

10337035

Gamme de prix
330,6431 € - 330,6431 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • B
    60.0 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 39.9 mm 66.0 mm Nylon Noir

10336991

Gamme de prix
215,096 € - 215,096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    39.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 24.9 mm 41.9 mm Nylon Noir

10336953

Gamme de prix
135,5033 € - 135,5033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    24.9 mm
  • RL
    50.0 m
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3917219090
Manchon de protection de flexible 45.0 mm 72 mm Polyester Noir

20440541

Gamme de prix
87,4805 € - 87,4805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    45.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 65.0 mm 106 mm Polyester Noir

20440589

Gamme de prix
127,8562 € - 127,8562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    65.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 40.0 mm 65 mm Polyester Noir

20440534

Gamme de prix
77,3866 € - 77,3866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    40.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 90.0 mm 144 mm Polyester Noir

20440619

Gamme de prix
174,961 € - 174,961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    90.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 30.0 mm 49 mm Polyester Noir

20440510

Gamme de prix
65,6104 € - 65,6104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 60.0 mm 97 mm Polyester Noir

20440572

Gamme de prix
122,8092 € - 122,8092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    60.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Manchon de protection de flexible 85.0 mm 136 mm Polyester Noir

20440602

Gamme de prix
166,5495 € - 166,5495 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • B
    85.0 mm
  • Matière complète
    Polyester
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790