Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,9479 € - 65,3136 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 384,9111 € - 438,7987 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 166,1704 € - 212,6981 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 274,0408 € - 350,7722 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 121,4089 € - 149,7268 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 95,9964 € - 122,8754 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 107,9219 € - 133,944 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 211,7828 € - 271,0819 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 80,9349 € - 102,475 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 134,8958 € - 165,4163 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 67,7283 € - 86,6922 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 2.453,121 € - 2.453,121 € | Demander le délai de livraison ici |
8 in
203.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.813,1225 € - 1.813,1225 € | Demander le délai de livraison ici |
11 in
279.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.067,6004 € - 2.067,6004 € | Demander le délai de livraison ici |
13 in
330.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 983,1948 € - 983,1948 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.510,1796 € - 1.510,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.377,5787 € - 1.377,5787 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.893,2495 € - 1.893,2495 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.353,6555 € - 1.353,6555 € | Demander le délai de livraison ici |
9 in
228.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.629,5614 € - 2.629,5614 € | Demander le délai de livraison ici |
15 in
381.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m