Menu  Rechercher

Manchon de protection de flexible 228.6 mm 22.9 m PA Noir

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Référence Essentra :

20440343

Référence du fabricant:

20440343

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1.353,6555 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1.353,66 €

1 x 1.353,6555 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 228.6 mm
RL 22.9 m
Matière complète Polyamide balistique 1050
Couleur Noir
Code produit 9403999090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter