Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207,8339 € - 266,0274 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 119,1451 € - 146,935 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 66,4654 € - 85,0757 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 52,9419 € - 64,0957 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 105,9096 € - 131,4465 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 268,9311 € - 344,2318 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 79,4257 € - 100,5643 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 132,3806 € - 162,332 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 94,2064 € - 120,5842 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 163,072 € - 208,7322 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 377,7341 € - 430,6169 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 1.135,1321 € - 1.135,1321 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.351,8927 € - 1.351,8927 € | Demander le délai de livraison ici |
4 in
101.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.482,0211 € - 1.482,0211 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.886,8398 € - 1.886,8398 € | Demander le délai de livraison ici |
12 in
304.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.779,3155 € - 1.779,3155 € | Demander le délai de livraison ici |
11 in
279.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.029,0485 € - 2.029,0485 € | Demander le délai de livraison ici |
13 in
330.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.857,9485 € - 1.857,9485 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 964,8624 € - 964,8624 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 908,1056 € - 908,1056 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer