Menu  Rechercher

Manchon de protection de flexible 76.2 mm 45.7 m PA Noir

Excellent for use in the field or for applications where the winding of spiral-formed products is very difficult.
Référence Essentra :

20440268

Référence du fabricant:

20440268

9 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1.215,5099 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1.215,51 €

1 x 1.215,5099 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 76.2 mm
RL 45.7 m
Matière complète Polyamide balistique 1050
Couleur Noir
Code produit 9403999090

Le produit 20440268 remplace:

Manchon de protection de flexible 76.2 mm (Øi) 45.0 m (L) Noir
Référence Essentra : 10177198
Référence du fabricant: TQS-3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter