Les manchons de protection des tuyaux sont des couvertures solides qui protègent les tuyaux contre la chaleur, l'abrasion et du bruit. Résistants à la chaleur, à l'ozone et aux abrasions. Peuvent résister à des températures allant de 110ºC à 185ºC.Excellente résistance à l’abrasionFacile à installer.Idéal pour les connecteurs, raccords, épissures, câbles et tuyaux. Matière: Nylon balistique 1050, PA, PES ; PO Couleur: Noir Séries: SR1080, , SR1108, SREHSS
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Matière complète | RL | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,7283 € - 86,6922 € | 16 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 121,4089 € - 149,7268 € | 5 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 274,0408 € - 350,7722 € | 9 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 80,9349 € - 102,475 € | 16 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 53,9479 € - 65,3136 € | 14 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 107,9219 € - 133,944 € | 4 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 211,7828 € - 271,0819 € | 13 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 134,8958 € - 165,4163 € | 17 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 384,9111 € - 438,7987 € | 6 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 166,1704 € - 212,6981 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 95,9964 € - 122,8754 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester : polyoléfine
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| 925,3596 € - 925,3596 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.215,5099 € - 1.215,5099 € | 9 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.272,3693 € - 1.272,3693 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 1.724,763 € - 1.724,763 € | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.922,6898 € - 1.922,6898 € | Demander le délai de livraison ici |
12 in
304.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 1.156,6996 € - 1.156,6996 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2.143,7178 € - 2.143,7178 € | Demander le délai de livraison ici |
7 in
177.8 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 2.399,8279 € - 2.399,8279 € | Demander le délai de livraison ici |
14 in
355.6 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 2.944,1169 € - 2.944,1169 € | Demander le délai de livraison ici |
16 in
406.4 mm
|
Polyamide balistique 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer