Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,2185 € - 0,2427 € 959 En stock
73 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,2767 € - 0,3074 € Demander le délai de livraison ici
138 Ω
Rond
Gris
87 Ω
K5B
0,7796 € - 0,8662 € 27456 En stock
170 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
0,8868 € - 0,9853 € Demander le délai de livraison ici
210 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
1,3597 € - 1,5108 € 4851 En stock
323 Ω
Rond
Gris
243 Ω
K5B
3,0225 € - 3,3584 € 14366 En stock
195 Ω
Rond
Gris
127 Ω
K5B
0,026 € - 0,0289 € Demander le délai de livraison ici
44 Ω
Rond
Gris
23 Ω
K5B
0,0312 € - 0,0347 € Demander le délai de livraison ici
54 Ω
Rond
Gris
28 Ω
K5B
0,0319 € - 0,0355 € 480 En stock
48 Ω
Rond
Gris
24 Ω
K5B
0,0781 € - 0,0868 € Demander le délai de livraison ici
72 Ω
Rond
Gris
49 Ω
K5B
0,0937 € - 0,1041 € Demander le délai de livraison ici
72 Ω
Rond
Gris
51 Ω
K5B
0,1025 € - 0,1139 € Demander le délai de livraison ici
155 Ω
Rond
Gris
100 Ω
K5B
0,0246 € - 0,0274 € Demander le délai de livraison ici
60 Ω
Rond
Gris
35 Ω
K5B
0,0761 € - 0,0845 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
0,0504 € - 0,056 € 10000 En stock
64 Ω
Rond
Gris
40 Ω
K5B
0,0782 € - 0,0869 € Demander le délai de livraison ici
119 Ω
Rond
Gris
84 Ω
K5B
0,0904 € - 0,1005 € Demander le délai de livraison ici
90 Ω
Rond
Gris
52 Ω
K5B
0,0468 € - 0,052 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
Rond
Gris
62 Ω
K5B
0,1614 € - 0,1794 € Demander le délai de livraison ici
190 Ω
Rond
Gris
130 Ω
K5B
0,1719 € - 0,1909 € Demander le délai de livraison ici
104 Ω
Rond
Gris
59 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 45 Ω 73 Ω

10318898

Gamme de prix
0,2427 € - 0,2185 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite cylindrique 87 Ω 138 Ω

10630174

Gamme de prix
0,3074 € - 0,2767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    87 Ω
  • Impédance 100 MHz
    138 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 170 Ω

10319208

Gamme de prix
0,8662 € - 0,7796 €

Niveaux de stock
27456 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    170 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 210 Ω

10319239

Gamme de prix
0,9853 € - 0,8868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    210 Ω
Ferrite cylindrique 243 Ω 323 Ω

10319260

Gamme de prix
1,5108 € - 1,3597 €

Niveaux de stock
4851 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    243 Ω
  • Impédance 100 MHz
    323 Ω
Ferrite cylindrique 127 Ω 195 Ω

10319284

Gamme de prix
3,3584 € - 3,0225 €

Niveaux de stock
14366 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    127 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
Ferrite cylindrique 23 Ω 44 Ω

10639016

Gamme de prix
0,0289 € - 0,026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    44 Ω
Ferrite cylindrique 28 Ω 54 Ω

10425312

Gamme de prix
0,0347 € - 0,0312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    54 Ω
Ferrite cylindrique 24 Ω 48 Ω

10319376

Gamme de prix
0,0355 € - 0,0319 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite cylindrique 49 Ω 72 Ω

10431931

Gamme de prix
0,0868 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    49 Ω
  • Impédance 100 MHz
    72 Ω
Ferrite cylindrique 51 Ω 72 Ω

10641446

Gamme de prix
0,1041 € - 0,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    51 Ω
  • Impédance 100 MHz
    72 Ω
Ferrite cylindrique 100 Ω 155 Ω

10638989

Gamme de prix
0,1139 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    100 Ω
  • Impédance 100 MHz
    155 Ω
Ferrite cylindrique 35 Ω 60 Ω

10319345

Gamme de prix
0,0274 € - 0,0246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    35 Ω
  • Impédance 100 MHz
    60 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 80 Ω

10319369

Gamme de prix
0,0845 € - 0,0761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
Ferrite cylindrique 40 Ω 64 Ω

10319390

Gamme de prix
0,056 € - 0,0504 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    40 Ω
  • Impédance 100 MHz
    64 Ω
Ferrite cylindrique 84 Ω 119 Ω

10641491

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0782 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    84 Ω
  • Impédance 100 MHz
    119 Ω
Ferrite cylindrique 52 Ω 90 Ω

10432310

Gamme de prix
0,1005 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    52 Ω
  • Impédance 100 MHz
    90 Ω
Ferrite cylindrique 62 Ω 80 Ω

10434086

Gamme de prix
0,052 € - 0,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    62 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
Ferrite cylindrique 130 Ω 190 Ω

10433973

Gamme de prix
0,1794 € - 0,1614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    130 Ω
  • Impédance 100 MHz
    190 Ω
Ferrite cylindrique 59 Ω 104 Ω

10640913

Gamme de prix
0,1909 € - 0,1719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    59 Ω
  • Impédance 100 MHz
    104 Ω