Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,8153 € - 0,9059 € Demander le délai de livraison ici
247 Ω
Rond
Gris
174 Ω
K5B
0,4233 € - 0,4704 € 200 En stock
135 Ω
Rond
Gris
80 Ω
K5B
0,6997 € - 0,7774 € 79 En stock
171 Ω
Rond
Gris
117 Ω
K5B
0,7796 € - 0,8662 € 27456 En stock
170 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
0,8868 € - 0,9853 € Demander le délai de livraison ici
210 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
0,3825 € - 0,425 € Demander le délai de livraison ici
116 Ω
Rond
Gris
78 Ω
K5B
0,1506 € - 0,1673 € Demander le délai de livraison ici
57 Ω
Rond
Gris
31 Ω
K5B
0,4678 € - 0,5198 € Demander le délai de livraison ici
195 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
0,2261 € - 0,2512 € Demander le délai de livraison ici
109 Ω
Rond
Gris
61 Ω
K5B
0,0428 € - 0,0476 € Demander le délai de livraison ici
51 Ω
Rond
Gris
28 Ω
K5B
0,477 € - 0,53 € Demander le délai de livraison ici
156 Ω
Rond
Gris
91 Ω
K5B
0,0442 € - 0,0491 € Demander le délai de livraison ici
80 Ω
Rond
Gris
43 Ω
K5B
0,2714 € - 0,3016 € 198 En stock
85 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,1082 € - 0,1203 € Demander le délai de livraison ici
48 Ω
Rond
Gris
27 Ω
K5B
0,4304 € - 0,4782 € 220 En stock
237 Ω
Rond
Gris
151 Ω
K5B
0,5022 € - 0,558 € Demander le délai de livraison ici
132 Ω
Rond
Gris
84 Ω
K5B
0,1145 € - 0,1273 € Demander le délai de livraison ici
98 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
0,152 € - 0,1689 € 2700 En stock
114 Ω
Rond
Gris
72 Ω
K5B
1,5241 € - 1,6935 € Demander le délai de livraison ici
324 Ω
Rond
Gris
242 Ω
K5B
0,5721 € - 0,6356 € 693 En stock
195 Ω
Rond
Gris
105 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 174 Ω 247 Ω

10319130

Gamme de prix
0,9059 € - 0,8153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    174 Ω
  • Impédance 100 MHz
    247 Ω
Ferrite cylindrique 80 Ω 135 Ω

10641439

Gamme de prix
0,4704 € - 0,4233 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    80 Ω
  • Impédance 100 MHz
    135 Ω
Ferrite cylindrique 117 Ω 171 Ω

10319246

Gamme de prix
0,7774 € - 0,6997 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    117 Ω
  • Impédance 100 MHz
    171 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 170 Ω

10319208

Gamme de prix
0,8662 € - 0,7796 €

Niveaux de stock
27456 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    170 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 210 Ω

10319239

Gamme de prix
0,9853 € - 0,8868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    210 Ω
Ferrite cylindrique 78 Ω 116 Ω

10432082

Gamme de prix
0,425 € - 0,3825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    78 Ω
  • Impédance 100 MHz
    116 Ω
Ferrite cylindrique 31 Ω 57 Ω

10318904

Gamme de prix
0,1673 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 195 Ω

10319086

Gamme de prix
0,5198 € - 0,4678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
Ferrite cylindrique 61 Ω 109 Ω

10641392

Gamme de prix
0,2512 € - 0,2261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    61 Ω
  • Impédance 100 MHz
    109 Ω
Ferrite cylindrique 28 Ω 51 Ω

10319383

Gamme de prix
0,0476 € - 0,0428 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cylindrique 91 Ω 156 Ω

10418475

Gamme de prix
0,53 € - 0,477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    91 Ω
  • Impédance 100 MHz
    156 Ω
Ferrite cylindrique 43 Ω 80 Ω

10319406

Gamme de prix
0,0491 € - 0,0442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    43 Ω
  • Impédance 100 MHz
    80 Ω
Ferrite cylindrique 45 Ω 85 Ω

10319000

Gamme de prix
0,3016 € - 0,2714 €

Niveaux de stock
198 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    85 Ω
Ferrite cylindrique 27 Ω 48 Ω

10640890

Gamme de prix
0,1203 € - 0,1082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    27 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite cylindrique 151 Ω 237 Ω

10319093

Gamme de prix
0,4782 € - 0,4304 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    151 Ω
  • Impédance 100 MHz
    237 Ω
Ferrite cylindrique 84 Ω 132 Ω

10432129

Gamme de prix
0,558 € - 0,5022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    84 Ω
  • Impédance 100 MHz
    132 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 98 Ω

10432341

Gamme de prix
0,1273 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    98 Ω
Ferrite cylindrique 72 Ω 114 Ω

10319499

Gamme de prix
0,1689 € - 0,152 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    72 Ω
  • Impédance 100 MHz
    114 Ω
Ferrite cylindrique 242 Ω 324 Ω

10641477

Gamme de prix
1,6935 € - 1,5241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    242 Ω
  • Impédance 100 MHz
    324 Ω
Ferrite cylindrique 105 Ω 195 Ω

10319178

Gamme de prix
0,6356 € - 0,5721 €

Niveaux de stock
693 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    105 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω