Menu  Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,0237 € - 0,0264 € Demander le délai de livraison ici
52 Ω
Rond
Gris
33 Ω
K5B
0,0354 € - 0,0393 € Demander le délai de livraison ici
51 Ω
Rond
Gris
32 Ω
K5B
0,0259 € - 0,0288 € Demander le délai de livraison ici
55 Ω
Rond
Gris
37 Ω
K5B
0,0249 € - 0,0276 € Demander le délai de livraison ici
61 Ω
Rond
Gris
37 Ω
K5B
0,0875 € - 0,0972 € Demander le délai de livraison ici
76 Ω
Rond
Gris
52 Ω
K5B
0,0572 € - 0,0636 € Demander le délai de livraison ici
58 Ω
Rond
Gris
39 Ω
K5B
0,1925 € - 0,2138 € Demander le délai de livraison ici
147 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
0,2206 € - 0,2451 € Demander le délai de livraison ici
175 Ω
Rond
Gris
120 Ω
K5B
0,1407 € - 0,1564 € Demander le délai de livraison ici
101 Ω
Rond
Gris
76 Ω
K5B
0,1318 € - 0,1465 € Demander le délai de livraison ici
107 Ω
Rond
Gris
66 Ω
K5B
0,1511 € - 0,1679 € Demander le délai de livraison ici
47 Ω
Rond
Noir
23 Ω
K5B
0,1212 € - 0,1346 € 1317 En stock
81 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
0,2254 € - 0,2505 € 4385 En stock
153 Ω
Rond
Gris
98 Ω
K5B
0,1263 € - 0,1403 € 8500 En stock
73 Ω
Rond
Noir
34 Ω
K5B
0,1383 € - 0,1537 € 3000 En stock
60 Ω
Rond
Noir
33 Ω
K5B
0,1482 € - 0,1647 € Demander le délai de livraison ici
48 Ω
Rond
Noir
24 Ω
K5B
Demander le délai de livraison ici
58 Ω
Rond
Noir
36 Ω
K5B
0,1562 € - 0,1736 € 498 En stock
51 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
0,3248 € - 0,3609 € Demander le délai de livraison ici
146 Ω
Rond
Gris
101 Ω
K5B
0,4729 € - 0,5254 € 110 En stock
260 Ω
Rond
Gris
180 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 33 Ω 52 Ω

10607022

Gamme de prix
0,0264 € - 0,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    52 Ω
Ferrite cylindrique 32 Ω 51 Ω

10319314

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    32 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cylindrique 37 Ω 55 Ω

10630143

Gamme de prix
0,0288 € - 0,0259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    55 Ω
Ferrite cylindrique 37 Ω 61 Ω

10434185

Gamme de prix
0,0276 € - 0,0249 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    61 Ω
Ferrite cylindrique 52 Ω 76 Ω

10641484

Gamme de prix
0,0972 € - 0,0875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    52 Ω
  • Impédance 100 MHz
    76 Ω
Ferrite cylindrique 39 Ω 58 Ω

10640944

Gamme de prix
0,0636 € - 0,0572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    39 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 147 Ω

10638972

Gamme de prix
0,2138 € - 0,1925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    147 Ω
Ferrite cylindrique 120 Ω 175 Ω

10629949

Gamme de prix
0,2451 € - 0,2206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    175 Ω
Ferrite cylindrique 76 Ω 101 Ω

10433966

Gamme de prix
0,1564 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    76 Ω
  • Impédance 100 MHz
    101 Ω
Ferrite cylindrique 66 Ω 107 Ω

10319437

Gamme de prix
0,1465 € - 0,1318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    66 Ω
  • Impédance 100 MHz
    107 Ω
Ferrite cylindrique 23 Ω 47 Ω

10641460

Gamme de prix
0,1679 € - 0,1511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    47 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 81 Ω

10319475

Gamme de prix
0,1346 € - 0,1212 €

Niveaux de stock
1317 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    81 Ω
Ferrite cylindrique 98 Ω 153 Ω

10319505

Gamme de prix
0,2505 € - 0,2254 €

Niveaux de stock
4385 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    98 Ω
  • Impédance 100 MHz
    153 Ω
Ferrite toroïde 34 Ω 73 Ω

10433553

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1263 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    34 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite toroïde 33 Ω 60 Ω

10320044

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1383 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    60 Ω
Ferrite toroïde 24 Ω 48 Ω

10320075

Gamme de prix
0,1647 € - 0,1482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite toroïde 36 Ω 58 Ω

10560839


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    36 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 51 Ω

10320105

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cylindrique 101 Ω 146 Ω

10638996

Gamme de prix
0,3609 € - 0,3248 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    101 Ω
  • Impédance 100 MHz
    146 Ω
Ferrite cylindrique 180 Ω 260 Ω

10318966

Gamme de prix
0,5254 € - 0,4729 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    180 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω