Menu  Rechercher

Loqueteaux magnétiques à clipser

En stock

Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.

Séries: SR5427

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Couleur Largeur totale Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
6,0263 € - 6,0263 € 1650 En stock
39.7 mm
Blanc
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
3,2539 € - 3,682 € 10 En stock
23.6 mm
Blanc
7.7 mm
Polypropylène
13.3 mm
1,3518 € - 2,519 € Demander le délai de livraison ici
25.5 mm
Blanc
9.6 mm
Polystyrène
12.0 mm
5,5617 € - 11,0291 € 40 En stock
40.0 mm
Blanc
10.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
13.5 mm
2,1261 € - 4,5831 € 3416 En stock
39.7 mm
Noir
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
6,2657 € - 6,2657 € Demander le délai de livraison ici
58.5 mm
Blanc
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
4,4634 € - 9,8463 € Demander le délai de livraison ici
64.0 mm
Blanc
64.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
14.0 mm
3,5724 € - 3,5724 € Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
Blanc
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
2,3499 € - 2,8434 € 10 En stock
23.6 mm
Blanc
7.7 mm
Polypropylène
13.3 mm
10191910 5,1115 € - 7,5328 € Demander le délai de livraison ici
54.8 mm
Noir
12.5 mm
Polystyrène
17.0 mm
2,3373 € - 4,6422 € 402 En stock
24.2 mm
Blanc
24.2 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
12.3 mm
10201732 3,2243 € - 6,3868 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
Noir
10.0 mm
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
13.5 mm
0,8736 € - 0,8736 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
Noir
5.8 mm
Polyoxyméthylène
10.2 mm
2,1261 € - 4,5831 € 2036 En stock
39.7 mm
Blanc
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
4,0918 € - 11,0291 € 788 En stock
58.5 mm
Noir
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
6,2516 € - 6,2516 € Demander le délai de livraison ici
58.5 mm
Noir
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
4,224 € - 4,7427 € Demander le délai de livraison ici
39.7 mm
Noir
9.5 mm
Polypropylène
25.4 mm
5,1115 € - 7,5328 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Noir
Polypropylène
14.5 mm
10279205 3,3229 € - 7,1851 € 3256 En stock
58.5 mm
Noir
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
6,0991 € - 6,0991 € Demander le délai de livraison ici
58.5 mm
Blanc
11.0 mm
Polypropylène
20.6 mm
  • sur 2
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Blanc

10160800

Gamme de prix
6,0263 € - 6,0263 €

Niveaux de stock
1650 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 7.7 mm 23.6 mm Blanc

10160848

Gamme de prix
3,682 € - 3,2539 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.3 mm
  • Longueur totale
    23.6 mm
  • Largeur totale
    7.7 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Blanc

10191897

Gamme de prix
2,519 € - 1,3518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.0 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Matière du boîtier
    PS
Loqueteau magnétique 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Blanc

10201671

Gamme de prix
11,0291 € - 5,5617 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Noir

10279182

Gamme de prix
4,5831 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
3416 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Blanc

10160770

Gamme de prix
6,2657 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Blanc

10201718

Gamme de prix
9,8463 € - 4,4634 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Longueur totale
    64.0 mm
  • Largeur totale
    64.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Blanc

10160824

Gamme de prix
3,5724 € - 3,5724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 7.7 mm 23.6 mm Blanc

10160862

Gamme de prix
2,8434 € - 2,3499 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.3 mm
  • Longueur totale
    23.6 mm
  • Largeur totale
    7.7 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Noir

10191910

Gamme de prix
7,5328 € - 5,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    17.0 mm
  • Longueur totale
    54.8 mm
  • Largeur totale
    12.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polystyrène
  • Matière du boîtier
    PS
Loqueteau magnétique 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Blanc

10201695

Gamme de prix
4,6422 € - 2,3373 €

Niveaux de stock
402 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.3 mm
  • Longueur totale
    24.2 mm
  • Largeur totale
    24.2 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Noir

10201732

Gamme de prix
6,3868 € - 3,2243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    13.5 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Acrylonitrile-butadiène-styrène
  • Matière du boîtier
    ABS
Loqueteau magnétique 5.8 mm 12.6 mm Noir

10435274

Gamme de prix
0,8736 € - 0,8736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    10.2 mm
  • Longueur totale
    12.6 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polyoxyméthylène
  • Matière du boîtier
    POM
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Blanc

10279175

Gamme de prix
4,5831 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
2036 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Noir

10314296

Gamme de prix
11,0291 € - 4,0918 €

Niveaux de stock
788 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Noir

10160794

Gamme de prix
6,2516 € - 6,2516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 9.5 mm 39.7 mm Noir

10160817

Gamme de prix
4,7427 € - 4,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Longueur totale
    39.7 mm
  • Largeur totale
    9.5 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 12.5. mm 54.0 mm Noir

10272572

Gamme de prix
7,5328 € - 5,1115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Longueur totale
    54.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Matière du boîtier
    PP
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Noir

10279205

Gamme de prix
7,1851 € - 3,3229 €

Niveaux de stock
3256 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Noir
Loqueteau magnétique 11.0 mm 58.5 mm Blanc

10426616

Gamme de prix
6,0991 € - 6,0991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    20.6 mm
  • Longueur totale
    58.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Matière complète du boîtier
    Polypropylène
  • Couleur
    Blanc