Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
7.6 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € 5209 En stock
Naturel
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
10.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0628 € - 0,0782 € 12994 En stock
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,1267 € - 0,1408 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0546 € - 0,068 € 1026 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
  • sur 37
Liens torsadés 12.7 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030929

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    44.5 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031063

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    46.0 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10488034

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    61.8 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033715

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Liens torsadés 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030967

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
5209 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    41.2 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030899

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    63.6 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033838

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Hauteur totale
    37.8 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031124

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    70.9 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029916

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032923

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
12994 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032992

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034125

Gamme de prix
0,1408 € - 0,1267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10032985

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032879

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032909

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030004

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    40.9 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029893

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029817

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
1026 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034033

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029831

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm