Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € 1000 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € 6985 En stock
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € 993 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0829 € - 0,1032 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
20.3 mm
À clipser
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
15.2 mm
À clipser
0,0722 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033098

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033104

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030127

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    53.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 36.8 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10030158

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    64.3 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 32.5 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030134

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    53.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033159

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
6985 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10030080

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032824

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
993 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10644874

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    40.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033197

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030219

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    57.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 32.5 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10030110

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.7 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033081

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033128

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10030097

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033142

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés À clipser 20.3 mm PA Naturel

10633601

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10033166

Gamme de prix
0,1032 € - 0,0829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033074

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029848

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm