Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0474 € - 0,0552 € | 25228 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,075 € - 0,1506 € | 1416 En stock |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Bleu
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 7405 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 26300 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | 44305 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,251 € - 0,2927 € | 300 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 6300 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 7798 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Bleu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 1773 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 791 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 56586 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,6327 € - 0,7575 € | 4700 En stock |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 817600 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0262 € - 0,0307 € | 3576 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,0245 € - 0,0285 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune
|
|
||
| 0,0495 € - 0,0579 € | 29191 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Jaune