Menu  Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
184 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,1305 € - 0,1518 € 2462 En stock
125.0 mm
432.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,3406 € - 0,3647 € 2616 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Naturel
50.0 kg
Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
140.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,0074 € - 0,0133 € 161990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
  • sur 10
Lien de serrage 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244784

Gamme de prix
0,1518 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
2462 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    432.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturel

10278680

Gamme de prix
0,3647 € - 0,3406 €

Niveaux de stock
2616 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    53.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10447154


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    140.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10395936

Gamme de prix
0,0133 € - 0,0074 €

Niveaux de stock
161990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6