Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 23266 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5697 € - 0,6658 € | 2738 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 17000 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 14712 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 111500 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2606 € - 1,4765 € | Demander le délai de livraison ici |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0252 € - 0,0492 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 49 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244951 | 0,0692 € - 0,0752 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,0204 € - 0,024 € | 19481 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 543900 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0714 € - 0,0778 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg