Menu  Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
184 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0074 € - 0,0133 € 161990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
0,0278 € - 0,0303 € 57000 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Noir
22.0 kg
0,0618 € - 0,0722 € 11092 En stock
78.0 mm
265.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0261 € - 0,0306 € 71416 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0376 € - 0,044 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
203.0 mm
Noir
18.0 kg
1,2244 € - 1,4347 € Demander le délai de livraison ici
267.0 mm
880.0 mm
Noir
114.0 kg
0,0706 € - 0,0826 € 17132 En stock
96.0 mm
331.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0245 € - 0,0287 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
142.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,339 € - 0,3875 € 2658 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Noir
8.0 kg
0,3928 € - 0,461 € 1974 En stock
80.0 mm
280.0 mm
Noir
114.0 kg
0,0564 € - 0,066 € 86466 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,2072 € - 0,2313 € 13058 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Noir
40.0 kg
0,8121 € - 0,95 € 259 En stock
225.0 mm
730.0 mm
Naturel
114.0 kg
0,0355 € - 0,0415 € 30459 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,0692 € - 0,0752 € 1130083 En stock
85.0 mm
292.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,7438 € - 0,8678 € 2431 En stock
175.0 mm
580.0 mm
Noir
114.0 kg
0,0683 € - 0,08 € 19572 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0245 € - 0,0287 € 435567 En stock
35.0 mm
142.0 mm
Noir
18.0 kg
0,0104 € - 0,0112 € 526131 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Noir
8.0 kg
0,2583 € - 0,3229 € 12112 En stock
24.0 mm
100.0 mm
Naturel
8.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10395936

Gamme de prix
0,0133 € - 0,0074 €

Niveaux de stock
161990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244906

Gamme de prix
0,0303 € - 0,0278 €

Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244944

Gamme de prix
0,0722 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
11092 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    265.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244876

Gamme de prix
0,0306 € - 0,0261 €

Niveaux de stock
71416 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244920

Gamme de prix
0,044 € - 0,0376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Noir

10251638

Gamme de prix
1,4347 € - 1,2244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    880.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    267.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244968

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0706 €

Niveaux de stock
17132 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    331.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    96.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244432

Gamme de prix
0,0287 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278604

Gamme de prix
0,3875 € - 0,339 €

Niveaux de stock
2658 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Noir

10251577

Gamme de prix
0,461 € - 0,3928 €

Niveaux de stock
1974 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244524

Gamme de prix
0,066 € - 0,0564 €

Niveaux de stock
86466 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278635

Gamme de prix
0,2313 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
13058 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    40.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Naturel

10245286

Gamme de prix
0,95 € - 0,8121 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    730.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    225.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244500

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0355 €

Niveaux de stock
30459 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244593

Gamme de prix
0,0752 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
1130083 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    292.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Noir

10251614

Gamme de prix
0,8678 € - 0,7438 €

Niveaux de stock
2431 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    580.0 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    175.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    114.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244616

Gamme de prix
0,08 € - 0,0683 €

Niveaux de stock
19572 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244890

Gamme de prix
0,0287 € - 0,0245 €

Niveaux de stock
435567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    142.0 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Noir

10244838

Gamme de prix
0,0112 € - 0,0104 €

Niveaux de stock
526131 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 24.0 mm Nylon Naturel

10278598

Gamme de prix
0,3229 € - 0,2583 €

Niveaux de stock
12112 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    24.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2