Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0474 € - 0,0552 € | 24728 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 14048 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0474 € - 0,0552 € | 26125 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | 2800 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vert
|
|
||
| 0,0264 € - 0,031 € | 68486 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0789 € - 0,0922 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0334 € | 10336 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,0855 € - 0,0998 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | 20 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rouge
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0608 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,251 € - 0,2927 € | 300 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argent
|
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1334 En stock |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,1477 € - 0,2969 € | 9102 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,2298 € - 0,2507 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1392 € - 0,1629 € | 1784 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2771 € - 0,3008 € | 31088 En stock |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | 5953 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6437 € - 1,7412 € | 956 En stock |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg