Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0074 € - 0,0133 € | 162990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 63500 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 11092 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0261 € - 0,0306 € | 156816 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2244 € - 1,4347 € | Demander le délai de livraison ici |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | 17132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,339 € - 0,3875 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3928 € - 0,461 € | 1974 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 100266 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 13058 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,8121 € - 0,95 € | 259 En stock |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | 30459 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0692 € - 0,0752 € | 1134083 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7438 € - 0,8678 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 19572 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0287 € | 435567 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0104 € - 0,0112 € | 717831 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2583 € - 0,3229 € | 12112 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg