Menu  Rechercher

Liens de serrage à boules standard

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.

Séries: SR1818

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
0,0243 € - 0,0284 € 6386 En stock
UL94 V-2
100.0 mm
0,2168 € - 0,252 € 7300 En stock
UL94 V-2
280.0 mm
0,0944 € - 0,1004 € 2181 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,1193 € - 0,1442 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
63.5 mm
0,0471 € - 0,0644 € 2000 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,1222 € - 0,1478 € 2625 En stock
273.1 mm
0,1647 € - 0,1886 € 1000 En stock
UL94 HB
323.9 mm
0,0602 € - 0,064 € 1054 En stock
UL94 HB
152.4 mm
0,1647 € - 0,1886 € Demander le délai de livraison ici
323.9 mm
0,0898 € - 0,1234 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
273.1 mm
0,0455 € - 0,0598 € Demander le délai de livraison ici
152.4 mm
0,0468 € - 0,0468 € 2000 En stock
63.5 mm
0,0898 € - 0,1234 € 10436 En stock
273.1 mm
0,0676 € - 0,099 € 5074 En stock
UL94 HB
101.6 mm
0,0509 € - 0,0553 € 12000 En stock
UL94 V-2
101.6 mm
0,1192 € - 0,1242 € 248 En stock
UL94 HB
222.3 mm
0,04 € - 0,0586 € 2938 En stock
63.5 mm
0,0466 € - 0,0682 € 6473 En stock
101.6 mm
0,1296 € - 0,1562 € Demander le délai de livraison ici
323.9 mm
0,0472 € - 0,0691 € 3000 En stock
127.0 mm
  • sur 3
Lien à billes 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10378410

Gamme de prix
0,0284 € - 0,0243 €

Niveaux de stock
6386 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 280.0 mm 75.0 mm PA Noir

10378458

Gamme de prix
0,252 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
7300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    75.0 mm
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm Nylon Noir

10150023

Gamme de prix
0,1004 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
2181 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm Nylon Noir

10436165

Gamme de prix
0,1442 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm Nylon Noir

10150252

Gamme de prix
0,0644 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Vert

10149973

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1222 €

Niveaux de stock
2625 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm Nylon Noir

10150009

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1647 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm Nylon Noir

10150238

Gamme de prix
0,064 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
1054 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Vert

10150030

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm Nylon Noir

10149942

Gamme de prix
0,1234 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 152.4 mm 44.5 mm PP Naturel

10150245

Gamme de prix
0,0598 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    44.5 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Vert

10150085

Gamme de prix
0,0468 € - 0,0468 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 273.1 mm 85.7 mm PP Naturel

10149959

Gamme de prix
0,1234 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
10436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.7 mm
  • Longueur totale
    273.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm Nylon Noir

10150139

Gamme de prix
0,099 € - 0,0676 €

Niveaux de stock
5074 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Polypropylène
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PA Noir

10150115

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0509 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 222.3 mm 60.3 mm Nylon Noir

10150290

Gamme de prix
0,1242 € - 0,1192 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.3 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 63.5 mm 14.3 mm PP Naturel

10150078

Gamme de prix
0,0586 € - 0,04 €

Niveaux de stock
2938 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    14.3 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 101.6 mm 25.4 mm PP Naturel

10150122

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0466 €

Niveaux de stock
6473 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.4 mm
  • Longueur totale
    101.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 323.9 mm 92.1 mm PP Naturel

10150016

Gamme de prix
0,1562 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Goutte
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    92.1 mm
  • Longueur totale
    323.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

10150184

Gamme de prix
0,0691 € - 0,0472 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme de tête
    Bombée
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6