Menu  Rechercher

Liens à boules à clipser

En stock

Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération du câble, tout en empêchant tout glissement Les liens de serrage clipsables facilitent la fixation simple et sécurisée à un panneau.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Longueur totale Ajouter au panier
0,231 € - 0,264 € 3000 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,231 € - 0,264 € 2410 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,2453 € - 0,2797 € 4329 En stock
UL94 HB
127.0 mm
0,3142 € - 0,34 € 3576 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,3113 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
UL94 HB
127.0 mm
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Noir

10163863

Gamme de prix
0,264 € - 0,231 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E169973
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10163870

Gamme de prix
0,264 € - 0,231 €

Niveaux de stock
2410 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E169973
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Noir

10163856

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2453 €

Niveaux de stock
4329 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10174371

Gamme de prix
0,34 € - 0,3142 €

Niveaux de stock
3576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Lien à billes 127.0 mm 31.8 mm PP Naturel

10174364

Gamme de prix
0,3371 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylene
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    3926909790