Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Filetage | Longueur totale | Matière de l'axe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Acier
|
|||
| 10,2684 € - 14,1704 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acier
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acier
|
|||
| 6,2016 € - 6,2016 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 8,6555 € - 8,6555 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 11,3496 € - 11,3496 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 4,7078 € - 4,7078 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
||
| 6,0682 € - 6,0682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier
|
||
| 7,2952 € - 7,2952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 4,7345 € - 4,7345 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
||
| 7,3218 € - 7,3218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier
|
||
| 4,8679 € - 4,8679 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
||
| 5,0813 € - 5,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier
|
||
| 6,9884 € - 6,9884 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 4,5345 € - 4,5345 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acier
|
||
| 5,9615 € - 5,9615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acier
|
||
| 6,2416 € - 6,2416 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acier
|
||
| 4,6412 € - 4,6412 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acier
|
||
| 6,0282 € - 6,0282 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 12,5765 € - 12,5765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer