Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton fuselé sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton fuselé est en plastique noir avec un insert en laiton pour une prise en main facile et une finition esthétique sur les applications de machines et ce, pour changer ou passer des vitesses.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre d'arbre | Filetage | Longueur totale | Matière de l'axe | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0028 € - 11,0028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Acier
|
||
| 11,4562 € - 11,4562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acier
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acier
|
||
| 7,4952 € - 7,4952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acier
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acier
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acier
|
|||
| 11,5397 € - 15,3593 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Acier
|
||
| 11,0028 € - 11,0028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 9,1356 € - 9,1356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acier
|
||
| 14,417 € - 14,417 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 10,6961 € - 10,6961 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 9,029 € - 9,029 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acier
|
||
| 10,6294 € - 10,6294 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acier
|
||
| 8,9623 € - 8,9623 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 7,7086 € - 7,7086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acier
|
||
| 11,7897 € - 11,7897 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 12,6832 € - 12,6832 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 6,9484 € - 6,9484 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acier
|
||
| 16,4976 € - 16,4976 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer