Menu  Rechercher

Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter stainless steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Référence Essentra :

10498842

Référence du fabricant:

1504437

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 174.0 mm
Diamètre d'arbre 12.0 mm
Filetage M10
Matière de l'axe Acier inoxydable
Longueur du bouton 65.0 mm
Style de poignée Bouton cylindrique
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter