Menu  Rechercher

Leviers de verrouillage - Poignée fuselée/Insert fileté

En stock

Les poignées de verrouillage femelles fuselées sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée fuselée permet un positionnement pratique pour un effet de levier maximum lorsqu'elle est montée sur les applications filetées mâles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
77 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur du corps Filetage Couleur Rayon de poignée Ajouter au panier
5,2474 € - 5,2887 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,6884 € - 5,7166 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
2,888 € - 2,888 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
3,201 € - 3,201 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
1,9506 € - 1,9506 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,2474 € - 5,2887 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
2,888 € - 2,888 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,3786 € - 5,4209 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
5,6884 € - 5,7166 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € 7 En stock
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,6036 € - 6,6881 € 6 En stock
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,6036 € - 6,6881 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,6459 € - 6,7444 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,1404 € - 6,2365 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
2,9833 € - 2,9833 € Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
M6
Noir
44.0 mm
6,3739 € - 6,47 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,5332 € - 6,6318 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
6,6036 € - 6,6881 € Demander le délai de livraison ici
37.5 mm
M8
Noir
63.0 mm
  • sur 4
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 20.0 mm PA Noir

10633649

Gamme de prix
5,2887 € - 5,2474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364703

Gamme de prix
5,7166 € - 5,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364659

Gamme de prix
2,888 € - 2,888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364666

Gamme de prix
3,201 € - 3,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364680

Gamme de prix
5,4209 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 20.0 mm PA Noir

10642191

Gamme de prix
1,9506 € - 1,9506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 44.0 mm M6 16.0 mm PA Noir

10645420

Gamme de prix
5,2887 € - 5,2474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 PA Noir

10364635

Gamme de prix
2,888 € - 2,888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364697

Gamme de prix
5,4209 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Goujon fileté M6 Noir

10364710

Gamme de prix
5,7166 € - 5,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364741

Gamme de prix
6,6318 € - 6,5332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364772

Gamme de prix
6,6318 € - 6,5332 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Orange
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364802

Gamme de prix
6,6881 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364840

Gamme de prix
6,6881 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364871

Gamme de prix
6,7444 € - 6,6459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 8.0 mm PA Noir

10644171

Gamme de prix
6,2365 € - 6,1404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Gris clair
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 44.0 mm Insert taraudé M6 Noir

10364727

Gamme de prix
2,9833 € - 2,9833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Threaded Insert
  • Hauteur du corps
    29.5 mm
Poignée de verrouillage femelle 63.0 mm M8 16.0 mm PA Noir

10645437

Gamme de prix
6,47 € - 6,3739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364789

Gamme de prix
6,6318 € - 6,5332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Rouge
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon fileté M8 Noir

10364819

Gamme de prix
6,6881 € - 6,6036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur de cape
    Noir
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bras coudé
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Hauteur du corps
    37.5 mm